JAJS660H May 2000 – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値 (1) | 最大値 (1) | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 逆方向降伏電圧 | IR = 100μA | 2.500 | V | |||
| IR = 100μA | LM4050AIM3、LM4050AEM3 | ±2.5 | mV | ||||
| LM4050BIM3、LM4050BEM3 | ±5 | ||||||
| LM4050CIM3、LM4050CEM3 | ±13 | ||||||
| 逆方向降伏電圧の許容誤差(1) | 産業用温度範囲、 TA = TJ = TMIN ~ TMAX | LM4050AIM3 | ±11 | mV | |||
| LM4050BIM3 | ±24 | ||||||
| LM4050CIM3 | ±21 | ||||||
| 拡張温度範囲、 TA = TJ = TMIN ~ TMAX | LM4050AEM3 | ±15 | |||||
| LM4050BEM3 | ±18 | ||||||
| LM4050CEM3 | ±25 | ||||||
| IRMIN | 最小動作電流 | TA = TJ = 25℃ | 41 | 60 | μA | ||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 65 | ||||||
| ΔVR/ΔT | 平均逆方向降伏電圧温度係数(1) | IR = 10mA | ±20 | ppm/℃ | |||
| IR = 1mA | ±15 | ||||||
| IR = 100μA、TA = TJ = 25°C | ±15 | ||||||
| IR = 100μA、 TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±50 | ||||||
| ΔVR/ΔIR | 動作電流の変化に伴う逆方向降伏電圧の変化(1) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA、TA = TJ = 25°C | 0.3 | 0.8 | mV | ||
| IRMIN ≤ IR ≤ 1mA TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 1.2 | ||||||
| ΔVR/ΔIR | 動作電流の変化に伴う逆方向降伏電圧の変化(1) | 1mA ≤ IR ≤ 15mA、TA = TJ = 25°C | 2.3 | 6 | mV | ||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA、 TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 8 | ||||||
| ZR | 逆ダイナミック・インピーダンス | IR = 1mA、f = 120Hz、IAC = 0.1 IR | 0.3 | Ω | |||
| eN | 広帯域ノイズ | IR = 100μA、10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 41 | μVrms | |||
| ΔVR | 逆方向降伏電圧長期安定性 | t = 1000 hrs、T = 25°C ±0.1°C、IR = 100μA | 120 | ppm | |||
| VHYST | 熱ヒステリシス (1) | ΔT = -40℃~125℃ | 07 | mV | |||