JAJS747F July 1999 – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL
PRODUCTION DATA
VS = +7.5V、TA = 25℃ (特に記述のない限り)
図 5-1 電源電流と電源電圧との関係
図 5-3 入力バイアス電流と温度との関係
図 5-5 入力バイアス電流の電圧範囲と温度との関係
図 5-7 出力特性の電流ソース
図 5-9 クロストーク除去と周波数との関係
図 5-11 CMRR と温度との関係
図 5-13 開ループの電圧ゲインと温度との関係
図 5-15 ゲイン応答および位相応答
図 5-17 ゲイン誤差 (VOSと V OUTとの関係)
図 5-19 非反転型スルーレートと温度との関係
図 5-21 非反転型の大信号パルス応答
図 5-23 反転型の大信号パルス応答
図 5-25 安定性と容量性負荷との関係
図 5-2 オフセット電圧
図 5-4 入力バイアス電流
図 5-6 出力特性の電流シンク
図 5-8 入力電圧ノイズと周波数との関係
図 5-10 CMRR と周波数との関係
図 5-12 電源除去比と周波数との関係
図 5-14 開ループの周波数応答
図 5-16 ゲイン応答および位相応答
図 5-18 3 つの代表的なユニットの同相誤差
図 5-20 反転型スルーレートと温度との関係
図 5-22 非反転型の小信号パルス応答
図 5-24 反転型の小信号パルス応答
図 5-26 安定性と容量性負荷との関係