JAJS747F July 1999 – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL
PRODUCTION DATA
超低消費電力と低い入力リーク電流は、LMC6041、LMC6042、さらに LMC6044(LMC604x)の特徴です。わずか2FA(標準値)の入力電流を供給するLMC604x単一電源で動作し、各電源レールまで出力スイングが拡張され、グランドを含む入力電圧範囲があります。
LMC604xは、超低消費電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。さらに、ラッチアップに対する感度が低い、高い出力駆動能力、およびグランドへの出力スイングが外付けのプルダウン抵抗を必要としないため、これらのオペアンプは単一電源のバッテリ駆動システムに最適です。
LMC604xのその他のアプリケーションには、バーコードリーダーアンプ、磁界検出器および電界検出器、携帯型電位計が含まれます。
このデバイスは、TIの高度なダブルポリ・シリコン・ゲートCMOSプロセスで製造されています。
| 部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
|---|---|---|
| LMC6041 | シングル | D (SOIC、8) |
| P (PDIP、8) | ||
| LMC6042 | デュアル | D (SOIC、8) |
| P (PDIP、8) | ||
| LMC6044 | クワッド | D (SOIC、14) |
| N (PDIP、14) |