JAJS747F July   1999  – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6042-MIL , LMC6044 , LMC6044-MIL

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:LMC6041
    5. 5.5 熱に関する情報:LMC6042
    6. 5.6 熱に関する情報:LMC6044
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6アプリケーションと実装
    1. 6.1 アプリケーション情報
      1. 6.1.1 アンプ トポロジ
      2. 6.1.2 入力容量の補償
      3. 6.1.3 容量性負荷の許容誤差
    2. 6.2 代表的なアプリケーション
      1. 6.2.1 計装アンプ
      2. 6.2.2 低リークのサンプル / ホールド
      3. 6.2.3 方形波ジェネレータ
      4. 6.2.4 AC 結合パワー アンプ
    3. 6.3 レイアウト
      1. 6.3.1 レイアウトのガイドライン
        1. 6.3.1.1 高インピーダンス回路のためのプリント基板のレイアウト
      2. 6.3.2 レイアウト例
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3.     商標
    4. 7.3 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.4 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

TJ = TA = 25°C、 V+ = 5V、 V– = 0V、 VCM = 1.5V、 VOUT = VS / 2, and RL = 1MΩ でVS / 2 に接続した場合(特段の記載がない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧  LMC604xAI  ±1 ±3 mV
TA = –40℃~+85℃ ±3.3
LMC604xI ±1 ±6
TA = –40℃~+85℃ ±6.3
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = –40℃~+85℃ 1.3 μV/℃
PSRR 電源除去比 正電源の
5V≤V+ ≤15V、VOUT = 2.5V
 
LMC604xAI 68 75 dB
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
66
LMC604xI 62 75
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
60
負電源の
0V≤V–≤–10V、 VOUT = 2.5V
LMC604xAI 84 94
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
83
LMC604xI 74 94
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
73
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±2 fA
TA = –40℃~+85℃ ±4 pA
IOS 入力オフセット電流 ±1 fA
TA = –40℃~+85℃ ±2 pA
ノイズ
en 入力電圧ノイズ密度 f = 1kHz 83 nV/√Hz
in 入力電流ノイズ密度 f = 1kHz  12.5 fA/√Hz
THD 全高調波歪  f = 1kHz、ゲイン= -5V/V、RL = 100kΩ、VOUT = 12Vpp、V+ = 15V 1 %
入力電圧
VCM 同相電圧 正レールまで
、V+ = 5Vと15V、CMRR≥50dB
(V+) – 2.3 (V+) – 1.9 V
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
(V+) – 2.5
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
(V+) – 2.4
負レールまで
、V+ = 5Vと15V、CMRR≥50dB
– 0.4 – 0.1
TA = –40℃~+85℃ 0
CMRR 同相除去比 V+ = 15V、
0V≤VCM≤12V
LMC604xAI 68 75 dB
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
66
LMC604xI 62 75
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
60
入力インピーダンス
RIN 入力抵抗 >10 TΩ
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン  ソース、V+ = 15V、
7.5V≤VO≤11.5V、
RL = 100kΩ をV+/2に接続
LMC604xAI  300 1000 V/mV
LMC604xAI、 
TA =–40℃~+85℃
200
LMC604xI 300 1000
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
200
シンク、V+= 15V、
2.5V≤VO≤7.5V、
RL = 100kΩ をV+/2に接続
LMC604xAI 180 500
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
120
LMC604xI 90 500
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
70
ソース、V+ = 15V、
7.5V≤VO≤11.5V、
RL = 25kΩ をV+/2に接続
LMC604xAI 200 1000
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
160
LMC604xI 100 1000
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
80
シンク、V+ = 15V、
2.5V≤VO≤7.5V、
RL = 25kΩ をV+/2に接続
LMC604xAI 100 250
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
60
LMC604xI 50 250
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
40
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 LMC6041  75 kHz
LMC6042、LMC6044 100
SR スルーレート(1) V+ = 15V、10Vステップ、ゲイン= 1  LMC604xAI 0.015 0.02 V/μs
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
0.010
LMC604xI 0.010 0.02
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
0.007
クロストーク  デュアルおよびクワッド・チャネル、V+ = 15V、RL = 100kΩ、f = 100Hz、
VOUT = 12V pp
115 dB
出力
VO 電圧出力スイング ポジティブレール
V+ = 5V、 RL = 100kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 4.970 4.987 V
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
4.950
LMC604xI 4.940 4.987
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
4.910
ネガティブレール
V+ = 5V、RL = 100kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 0.004 0.030
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
0.050
LMC604xI 0.004 0.060
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
0.090
ポジティブレール
V+ = 5V、 RL = 25kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 4.920 4.980
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
4.870
LMC604xI 4.870 4.980
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
4.820
ネガティブレール
V+ = 5V、RL = 25kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 0.010 0.080
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
0.130
LMC604xI 0.010 0.130
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
0.180
ポジティブレール
V+ = 15V、 RL = 100kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 14.920 14.970
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
14.880
LMC604xI 14.880 14.970
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
14.820
ネガティブレール
V+ = 15V、RL = 100kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 0.007 0.030
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
0.050
LMC604xI 0.007 0.060
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
0.090
ポジティブレール
V+ = 15V、 RL = 25kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 14.900 14.950
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
14.850
LMC604xI 14.850 14.950
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
14.800
ネガティブレール
V+ = 15V、RL = 25kΩ 〜 V+ / 2
LMC604xAI 0.022 0.100
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
0.150
LMC604xI 0.022 0.150
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
0.200
ISC 短絡電流 ソース
V+ = 5V、V OUT = 0V
LMC604xAI 16 22 mA
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
10
LMC604xI 13 22
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
8
シンク
V+ = 5V、VOUT = 0V
LMC604xAI 16 21
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
8
LMC604xI 13 21
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
8
ソース
V+ = 15V、V OUT = 0V
LMC604xAI 15 40
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
10
LMC604xI 15 40
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
10
シンク
V+ = 15V、, VOUT = 0V
LMC604xAI 24 39
LMC604xAI、
TA = -40℃~+85℃
8
LMC604xI 21 39
LMC604xI、
TA = -40℃~+85℃
8
電源
IQ 静止電流(合計) V+ = 5V LMC6041AI 14 20 µA
LMC6041AI、
TA = -40℃~+85℃
24
LMC6041I 14 26
LMC6041I、
TA = -40℃~+85℃
30
LMC6042AI 20 34
LMC6042AI、
TA = -40℃~+85℃
39
LMC6042I 20 45
LMC6042I、
TA = -40℃~+85℃
50
LMC6044AI 40 65
LMC6044AI、
TA = -40℃~+85℃
72
LMC6044I 40 75
LMC6044I、
TA = -40℃~+85℃
82
V+ = 15V LMC6041AI 18 26
LMC6041AI、
TA = -40℃~+85℃
31
LMC6041I 18 34
LMC6041I、
TA = -40℃~+85℃
39
LMC6042AI 26 44
LMC6042AI、
TA = -40℃~+85℃
51
LMC6042I 26 56
LMC6042I、
TA = -40℃~+85℃
65
LMC6044AI 52 85
LMC6044AI、
TA = -40℃~+85℃
94
LMC6044I 52 98
LMC6044I、
TA = -40℃~+85℃
107
指定された数値は、正と負のスルーレートのうち、遅い方を示しています。