JAJS762N December   1991  – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:2V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」
    6. 5.6  電気的特性:2V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」、「D」、「E」、温度グレード「I」
    7. 5.7  電気的特性:2V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」、「D」、「E」;温度グレード「E」
    8. 5.8  電気的特性:2.5V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」(AECグレード3)
    9. 5.9  電気的特性:2.5V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」、「D」、「E」、温度グレード「I」(AECグレード3)
    10. 5.10 電気的特性:2.5V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」、「D」、「E」、温度グレード「E」(AECグレード1)
    11. 5.11 電気的特性:3V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」
    12. 5.12 電気的特性:3V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」、「D」、「E」、温度グレード「I」
    13. 5.13 電気的特性:3V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」、「D」、「E」;温度グレード「E」
    14. 5.14 電気的特性:4.1V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」
    15. 5.15 電気的特性:4.1V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」および「D」、温度グレード「I」
    16. 5.16 電気的特性:5V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」
    17. 5.17 電気的特性:5V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」および「D」、温度グレード「I」
    18. 5.18 電気的特性:5V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」および「D」、温度グレード「E」
    19. 5.19 電気的特性:8.2V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」
    20. 5.20 電気的特性:8.2V Lm4040-N VR許容誤差グレード「C」および「D」、温度グレード「I」
    21. 5.21 電気的特性:10V LM4040-N VR許容誤差グレード「A」および「B」、温度グレード「I」
    22. 5.22 電気的特性:10V LM4040-N VR許容誤差グレード「C」および「D」、温度グレード「I」
    23. 5.23 代表的特性
      1. 5.23.1 スタートアップ特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 シャント レギュレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 4.1V ADCアプリケーション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 有界アンプ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 オペアンプ入力の保護
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 高精度±4.096Vリファレンス
        1. 8.2.5.1 設計要件
        2. 8.2.5.2 詳細な設計手順
      6. 8.2.6 高精度電流シンク/ソース
        1. 8.2.6.1 設計要件
        2. 8.2.6.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 関連リンク
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文可能な情報
    1. 11.1 SOT-23、SC70パッケージ マーキング情報

電気的特性:8.2V Lm4040-N VR許容誤差グレード「C」および「D」、温度グレード「I」

その他のすべての限界値 TA = TJ = 25°C。等級CおよびDは、それぞれ初期逆方向降伏電圧の許容誤差を±0.5%および±1%と指定しています。
パラメータテスト条件最小値(2)標準値 (1)最大値 (2)単位
VR逆方向降伏電圧IR = 150μA8.192V
逆方向降伏電圧許容値(3)IR = 150μALM4040CIM3
LM4040CIZ  
TA = TJ = 25℃±41mV
TA = TJ = TMIN ~ TMAX±94
LM4040DIM3
LM4040DIZ  
TA = TJ = 25℃±82
TA = TJ = TMIN ~ TMAX±162
IRMIN最低動作電流LM4040CIM3
LM4040CIZ  
TA = TJ = 25℃6791μA
TA = TJ = TMIN ~ TMAX95
LM4040DIM3
LM4040DIZ  
TA = TJ = 25℃6796
TA = TJ = TMIN ~ TMAX100
ΔVR/ΔT平均逆方向降伏電圧の温度係数(3)IR = 10mA±40ppm/℃
IR = 1mALM4040CIM3
LM4040CIZ  
TA = TJ = 25℃±20
TA = TJ = TMIN ~ TMAX±100
LM4040DIM3
LM4040DIZ  
TA = TJ = 25℃±20
TA = TJ = TMIN ~ TMAX±150
IR = 150μA±20
ΔVR/ΔIR動作電流の変化に伴う逆方向降伏電圧の変化(4)IRMIN ≤ IR ≤ 1mALM4040CIM3
LM4040CIZ  
TA = TJ = 25℃0.61.3mV
TA = TJ = TMIN ~ TMAX2.5
LM4040DIM3
LM4040DIZ  
TA = TJ = 25℃0.61.7
TA = TJ = TMIN ~ TMAX3
1mA ≤ IR ≤ 15mALM4040CIM3
LM4040CIZ  
TA = TJ = 25℃710
TA = TJ = TMIN ~ TMAX18
LM4040DIM3
LM4040DIZ  
TA = TJ = 25℃715
TA = TJ = TMIN ~ TMAX24
ZR逆動的インピーダンスIR = 1mA、f = 120Hz、
IAC = 0.1 IR
LM4040CIM3
LM4040CIZ  
0.61.5Ω
LM4040DIM3
LM4040DIZ  
0.61.9
eN広帯域ノイズIR = 150μA
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
130μVrms
ΔVR逆方向降伏電圧 長期安定性t = 1000 時間
T = 25°C ±0.1°C
IR = 150μA
120ppm
VHYST熱ヒステリシス(5)ΔT = -40℃~125℃0.08%
典型値は TJ = 25°C であり、最も可能性の高いパラメータ規格を表します。
限界値は25℃で100%生産テストされています。限界値を超える温度は、統計的品質管理(SQC)手法を用いた相関関係により検証されています。この限界値はAOQLを算出するために使用されます。
逆方向降伏電圧許容値の(過熱)限界は、室温の逆方向降伏電圧許容値±[(ΔVR/ΔT)(最大ΔT)(VR)]と定義されています。ここで、ΔVR/ΔTはVRの温度係数、maxΔTは25℃の基準点からTMINまたはTMAXまでの温度差の最大値、VRは逆方向降伏電圧です。産最大ΔT = 65°Cの工業用温度範囲における異なるグレードの合計許容過熱温度は、以下に示します。
Aグレード:±0.75%=±0.1%±100ppm/°C×65°C
Bグレード:±0.85%=±0.2%±100ppm/°C×65°C
Cグレード:±1.15%=±0.5%±100ppm/°C×65°C
Dグレード:±1.98%=±1.0%±150ppm/°C×65°C
Eグレード:±2.98% = ±2.0% ±150ppm/°C × 65°C
最大ΔT = 100 °C の拡張温度範囲における異なるグレードの総過熱許容値は、以下のとおりです。
Cグレード:±1.5%=±0.5%±100ppm/°C×100°C
Dグレード:±2.5%=±1.0%±150ppm/°C×100°C
Eグレード:±3.5% = ±2.0% ±150ppm/°C × 100°C
したがって、例えば、Aグレードの2.5V LM4040-Nの過熱逆降伏電圧許容誤差は、±2.5V × 0.75% = ±19 mVとなります。
負荷調整は、無負荷から規定の負荷電流までパルス単位で測定されます。金型温度の変化による出力の変化は、別途考慮する必要があります。
熱ヒステリシスは、-40℃の温度サイクル後に+25℃で測定した電圧と、125℃の温度サイクル後に25℃で測定した電圧の差として定義されます。