JAJS762N December 1991 – August 2025 LM4040-N , LM4040-N-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値(2) | 標準値 (1) | 最大値 (2) | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 逆方向降伏電圧 | IR = 100μA | 2.5 | V | ||||
| 逆方向降伏電圧許容値(3) | IR = 100μA | LM4040CEM3 LM4040QCEM3 | TA = TJ = 25℃ | ±12 | mV | |||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±38 | |||||||
| LM4040DEM3 LM4040QDEM3 | TA = TJ = 25℃ | ±25 | ||||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±63 | |||||||
| LM4040EEM3 LM4040QEEM3 | TA = TJ = 25℃ | ±50 | ||||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±88 | |||||||
| IRMIN | 最低動作電流 | LM4040CEM3 LM4040QCEM3 | TA = TJ = 25℃ | 45 | 60 | μA | ||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 68 | |||||||
| LM4040DEM3 LM4040QDEM3 | TA = TJ = 25℃ | 45 | 65 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 73 | |||||||
| LM4040EEM3 LM4040QEEM3 | TA = TJ = 25℃ | 45 | 65 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 73 | |||||||
| ΔVR/ΔT | 平均逆方向降伏電圧の温度係数(3) | IR = 10mA | ±20 | ppm/℃ | ||||
| IR = 1mA | LM4040CEM3 LM4040QCEM3 | TA = TJ = 25℃ | ±15 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±100 | |||||||
| LM4040DEM3 LM4040QDEM3 | TA = TJ = 25℃ | ±15 | ||||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±150 | |||||||
| LM4040EEM3 LM4040QEEM3 | TA = TJ = 25℃ | ±15 | ||||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | ±150 | |||||||
| IR = 100μA | ±15 | |||||||
| ΔVR/ΔIR | 動作電流の変化に伴う逆方向降伏電圧の変化(4) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA | LM4040CEM3 LM4040QCEM3 | TA = TJ = 25℃ | 0.3 | 0.8 | mV | |
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 1 | |||||||
| LM4040DEM3 LM4040QDEM3 | TA = TJ = 25℃ | 0.3 | 1 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 1.2 | |||||||
| LM4040EEM3 LM4040QEEM3 | TA = TJ = 25℃ | 0.3 | 1 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 1.2 | |||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA | LM4040CEM3 LM4040QCEM3 | TA = TJ = 25℃ | 2.5 | 6 | ||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 8 | |||||||
| LM4040DEM3 LM4040QDEM3 | TA = TJ = 25℃ | 2.5 | 8 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 10 | |||||||
| LM4040EEM3 LM4040QEEM3 | TA = TJ = 25℃ | 2.5 | 8 | |||||
| TA = TJ = TMIN ~ TMAX | 10 | |||||||
| ZR | 逆動的インピーダンス | IR = 1mA、f = 120Hz、 IAC = 0.1 IR | LM4040CEM3 LM4040QCEM3 | 0.3 | 0.9 | Ω | ||
| LM4040DEM3 LM4040QDEM3 | 0.3 | 1.1 | ||||||
| LM4040EEM3 LM4040QEEM3 | 0.3 | 1.1 | ||||||
| eN | 広帯域ノイズ | IR = 100μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 35 | μVrms | ||||
| ΔVR | 逆方向降伏電圧 長期安定性 | t = 1000 時間 T = 25°C ±0.1°C IR = 100μA | 120 | ppm | ||||
| VHYST | 熱ヒステリシス(5) | ΔT =−40°C~125°C | 0.08% | |||||