JAJSCO0D November 2016 – August 2021 LM5170-Q1
PRODUCTION DATA
革新的な平均電流モード制御方式により、ループ・ゲインが一定に維持され、単一のRC回路で降圧と昇圧の両方の変換を補償できます。発振器は 500kHz まで調整可能で、外部クロックに同期できます。マルチフェーズの並列動作を実現するため、2つの LM5170-Q1 コントローラを接続、または複数のコントローラをフェーズ・シフトされたクロックに同期できます。2つのコントローラの接続では 3 または 4 フェーズの動作が可能で、複数コントローラの同期ではさらに多くのフェーズが可能になります。UVLO ピンの状態が LOW になると、LM5170-Q1 はディセーブルされ、低電流のシャットダウン・モードになります。