JAJSD34C April 2017 – April 2018 CSD88599Q5DC
PRODUCTION DATA.
CSD88599Q5DC 60Vパワー・ブロックは、手持ち式工具、コードレス・ガーデン・ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、TIの積層ダイ・テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™5mm×6mmパッケージ内で完全なハーフ・ブリッジを構成しています。このパワー・ブロック・デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート・シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD88599Q5DC | 2500 | 13インチ・リール | SON
5.00mm×6.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD88599Q5DCT | 250 | 7インチ・リール |