JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
AMC1303にはフロント エンド回路が組み込まれており、差動アンプおよびサンプリング段と、それに続くΔΣ変調器が含まれています。差動アンプのゲインは、内部の高精度抵抗により、指定入力電圧範囲が ±250mV のデバイスでは係数 4 (AMC1303x25x の場合)、または指定入力電圧範囲が ±50mV のデバイスでは係数 20 (AMC1303x05x の場合)に設定され、差動入力抵抗は 4.9kΩ (AMC1303x05xの場合) または 22kΩ (AMC1303x25x の場合) になります。
オフセットおよびオフセット ドリフト係数を減らすため、差動アンプはスイッチング周波数を 625kHz に設定してチョッパ安定化されます。スイッチング周波数により生じるスプリアスを、図 7-1に示します。

| AMC1303xxx20、sinc3 フィルタ、OSR = 2、fIN = 1kHz |
ゲインやオフセットの規格値の劣化を引き起こす、高インピーダンスの信号源を持つ設計では、AMC1303 の入力抵抗を考慮してください。ただし、この影響の重要性は、要求されるシステム性能によって異なります。さらに、差分アンプの出力における内部の同相電圧によって引き起こされる入力バイアス電流により発生するオフセットは、入力信号の実際の振幅に依存します。これらの影響を軽減する方法の詳細については、「絶縁電圧検出」セクションを参照してください。
アナログ入力信号(AINPおよびAINN)には2つの制限があります。まず、入力電圧が AGND - 6V~AVDD + 0.5V の範囲を超える場合、デバイス入力静電放電 (ESD) ダイオードがオンになるため、入力電流を 10mA に制限してください。さらに、デバイスの線形性とノイズ性能は、差動アナログ入力電圧が指定された直線フルスケール範囲 (FSR) 内、すなわち ±250mV (AMC1303x25x の場合) または ±50mV (AMC1303x05xの場合) で、指定された入力同相電圧範囲内のときのみ規定されます。