JAJSDB6D June   2017  – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性:AMC1303x05x
    10. 6.10 電気的特性:AMC1303x25x
    11. 6.11 スイッチング特性
    12. 6.12 タイミング図
    13. 6.13 絶縁特性曲線
    14. 6.14 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 変調器
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 デジタル出力
      5. 7.3.5 マンチェスター符号化機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 フェイルセーフ出力
      2. 7.4.2 フルスケール入力の場合の出力動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デジタル フィルタの使用
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 周波数インバータ アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 絶縁電圧検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 設計のベスト プラクティス
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
        1. 9.1.1.1 絶縁の用語集
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶縁仕様

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 単位
一般
CLR 外部空間距離(1) 空気中での最短のピン間距離 ≥ 8.5 mm
CPG 外部沿面距離(1) パッケージ表面に沿った最短のピン間距離 ≥ 8.5 mm
DTI 絶縁間の距離 二重絶縁
(2 × 0.0105mm) の最小内部ギャップ(内部距離)
≥ 0.021 mm
CTI 比較トラッキング インデックス DIN EN 60112 (VDE 0303-11)、IEC 60112 ≥ 600 V
材料グループ IEC 60664-1 に準拠 I
IEC 60664-1 に準拠した
過電圧カテゴリ
定格商用電源 VRMS が 300V 以下 I-IV
定格商用電源 VRMS が 600V 以下 I-IV
定格商用電源 VRMS が 1000V 以下 I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2)
VIORM 最大反復ピーク絶縁電圧 AC電圧で(バイポーラ) 2121 VPK
VIOWM 最大定格絶縁動作電圧 AC電圧で(正弦波) 1500 VRMS
DC電圧で 2121 VDC
VIOTM 最大過渡絶縁電圧 VTEST = VIOTM, t = 60s (認定試験)
VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s (100% 出荷時テスト)
7000 VPK
VIMP 最大インパルス電圧 (3) IEC 62368-1 に準拠し気中でテスト、1.2/50μs の波形 9800 VPK
VIOSM 最大サージ絶縁電圧(4) IEC 62368-1 に準拠し、油中でテスト済み (認定試験)、1.2/50μs の波形 12800 VPK
qpd 見掛けの電荷(5) 手法 a、安全テスト サブグループ 2/3 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 2545VPK、tm = 10s
≤ 5 pC
手法 a、環境テスト サブグループ 1 の後、
Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3394VPK、tm = 10s
≤ 5
手法 b1、ルーチン テスト (100% 出荷時) およびタイプ テストの場合、
Vini = VIOTM、tini = 1s、 Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 3977VPK、tm = 1s
≤ 5
CIO バリア容量、
入力から出力へ(6)
VIO = 0.5VPP (1MHz 時) ≒1 pF
RIO 絶縁抵抗、
入力から出力へ(6)
VIO = 500V (TA = 25℃時) > 1012 Ω
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 125℃時) > 1011 Ω
VIO = 500V (TS = 150℃時) > 109 Ω
汚染度 2
耐候性カテゴリ 40/125/21
UL1577
VISO 絶縁耐圧 VTEST = VISO、t = 60s (認定)、
VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト)
5000 VRMS
アプリケーションに固有の機器の絶縁規格に従って沿面距離および空間距離の要件を適用します。基板設計では、沿面距離および空間距離を維持し、プリント基板 (PCB) のアイソレータの取り付けパッドによりこの距離が短くならないようにします。特定の場合には、PCB 上の沿面距離と空間距離は等しくなります。PCB 上にグルーブやリブを挿入するなどの技法により、これらの規格値を増やすことができます。
この絶縁素子は、安全定格内の安全な電気的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって規定されます。
テストは、パッケージのサージ耐性を判定するため、空気中で実行されます。
テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、気中または油中で実行されます。
見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に 2 ピンのデバイスになります。