JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
典型的な周波数インバータ アプリケーションでは、デバイスの 1 次側電源 (AVDD) は、上部ゲート ドライバのフローティング電源から直接得られます。システム レベルのコストを最低限に抑えるため、電圧を 5V または 3.3V (±10%) に制限するためにツェナー ダイオードを使用します。または、LM317-N などの低コストの低ドロップ レギュレータ (LDO) を使用して、電源電圧レベルを調整し、電源ノードでのノイズを最小化します。低 ESR の 0.1µF デカップリング コンデンサを使用して、この電源パスをフィルタリングします。最高の性能を得るため、このコンデンサ(図 8-8のC2)は、AMC1303のAVDDピンと可能な限り近く配置してください。さらに、値が 2.2µF~10µF の範囲のコンデンサを追加します。
フローティング グランド基準電圧(AGND)は、デバイスの負の入力(AINN)に接続されるシャント抵抗の端から派生されます。4 ピンのシャントを使用する場合は、本デバイスの入力をシャントのセンス端子に接続します。オフセットを最小化し、精度を向上させるために、グランド接続を別のパターンとしてシャント抵抗に配線します。
コントローラ側のデジタル電源をデカップリングするには、AMC1303の DVDD ピンからできるだけ近い場所に 0.1µF と 2.2µF コンデンサを配置します。
図 8-8 AMC1303のデカップリング