JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
電源オン後、HDC2010 はデフォルトでスリープ・モードになり、I2C の指示を待ち、プログラム可能な変換時間を設定するか、測定または変換をトリガするか、または有効なデータの読み取り / 書き込みを行います。測定がトリガされると、HDC2010 は内部 ADC により内蔵センサからの温度値または湿度値を変換し、該当するデータ・レジスタに情報を保存する測定モードに切り替わります。DRDY/INT ピンを監視することにより、測定変換後にデータが準備完了しているかどうかを確認できます。DRDY/INT ピンの極性と割り込みモードは、割り込みイネーブルと DRDY/INT 構成レジスタの構成に応じて設定されます。変換完了後、HDC2010 はスリープ・モードに戻ります。