JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
このレジスタは温度ピーク検出機能を実装しています。電源投入後に変換された最高温度値が格納されます。値は、電源投入時またはソフト・リセット手順でリセットされます。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TEMPERATUREMAX[7:0] |
ビット | フィールド | 種類 | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
[7:0] | TEMPERATUREMAX[7:0] | R/W | 00000000 | 温度に対するすべての I2C 読み取り要求のうちの最大温度測定値が格納される 自動測定モードではサポートされていない |
温度は出力データから Equation3 で計算できます。