JAJSDF0A July   2017  – July 2024 UCC27212A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 入力段
      2. 6.3.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 レベル シフト
      4. 6.3.4 ブート ダイオード
      5. 6.3.5 出力段
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 電力散逸
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
      1. 9.2.1 熱に関する注意事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

UCC27212A-Q1 デバイス ドライバは、広く普及している UCC27211 MOSFET ドライバを基礎としています。さらに、UCC27212A-Q1 は動作範囲が最低 5V まで拡張されているため、電力損失の低減に役立ちます。

ピーク出力プルアップおよびプルダウン電流は、ソース電流 3.7A、シンク電流 4.5A です。これにより、大電力の MOSFET を駆動でき、MOSFET の e ミラー プラトー時にスイッチング損失が最小化されます。

入力構造が-10Vを直接扱えるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大定格 20V です。

UCC27212A-Q1 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24V - VDD) を扱えるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27212A-Q1 はヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に ns 単位のマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的な電源オン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に LOW になります。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
UCC27212A-Q1 DDA (PowerPAD™ SOIC、8) 4.9 mm × 3.9mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
UCC27212A-Q1 代表的なアプリケーションの図代表的なアプリケーションの図
UCC27212A-Q1 伝播遅延と電源電圧との関係、T = 25℃伝播遅延と電源電圧との関係、T = 25℃