JAJSDF0A July 2017 – July 2024 UCC27212A-Q1
PRODUCTION DATA
ドライバの有効範囲は、負荷の駆動電力要件とパッケージの熱特性に大きく影響されます。特定の温度範囲で有効になるゲート ドライバの場合、パッケージは接合部温度を定格制限内に維持しながら、発生する熱を効率的に除去する必要があります。ドライバ パッケージの熱評価基準は、セクション 9.2.1 に記載されています。表の詳細については、テキサス・インスツルメンツの『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノート (SPRA953) を参照してください。UCC27212A-Q1 デバイスは SOIC (8) とVSON (8) で供給されます。