JAJSDF0A July 2017 – July 2024 UCC27212A-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伝搬遅延 | ||||||
| tDLFF | VLI 立ち下がりから VLO 立ち下がりまで | CLOAD = 0pF、LI の VLIT から LO 立ち下がりの 90% まで | 10 | 19 | 30 | ns |
| tDHFF | VHI 立ち下がりから VHO 立ち下がりまで | CLOAD = 0pF、HI の VLIT から HO 立ち下がりの 90% まで | 10 | 19 | 30 | ns |
| tDLRR | VLI 立ち上がりから VLO 立ち上がりまで | CLOAD = 0pF、LI の VHIT から LO 立ち上がりの 10% まで | 10 | 20 | 42 | ns |
| tDHRR | VHI 立ち上がりから VHO 立ち上がりまで | CLOAD = 0pF、CLOAD = 0pF、HI の VHIT から HO 立ち上がりの 10% まで | 10 | 20 | 42 | ns |
| 遅延マッチング | ||||||
| tMON | HO オフから LO オンまでの遅延 | TJ = 25℃ | 4 | 9.5 | ns | |
| tMON | HO オフから LO オンまでの遅延 | TJ = -40℃〜150℃、 | 4 | 17 | ns | |
| tMOFF | LO オフから HO オンまでの遅延 | TJ = 25℃ | 4 | 9.5 | ns | |
| tMOFF | LO オフから HO オンまでの遅延 | TJ = -40℃〜150℃ | 4 | 17 | ns | |
| 出力立ち上がりおよび立ち下がり時間 | ||||||
| tR_LO | LO の立ち上がり時間 | CLOAD = 1000pF、10% から 90% | 7.2 | ns | ||
| tR_HO | HO の立ち上がり時間 | CLOAD = 1000pF、10% から 90% | 7.2 | ns | ||
| tF_LO | LO の立ち下がり時間 | CLOAD = 1000pF、10% から 90% | 5.5 | ns | ||
| tF_HO | HO の立ち下がり時間 | CLOAD = 1000pF、10% から 90% | 5.5 | ns | ||
| tR_LO_p1 | LO の立ち上がり時間 (3V から 9V) | CLOAD = 0.1μF (3V から 9V) | 0.27 | 0.6 | μs | |
| tR_HO_p1 | HO の立ち上がり時間 (3V から 9V) | CLOAD = 0.1μF (3V から 9V) | 0.27 | 0.6 | μs | |
| tF_LO_p1 | LO の立ち下がり時間 (9V から 3V) | CLOAD = 0.1μF (9V から 3V) | 0.16 | 0.4 | μs | |
| tF_HO_p1 | HO の立ち下がり時間 (9V から 3V) | CLOAD = 0.1μF (9V から 3V) | 0.16 | 0.4 | μs | |
| その他 | ||||||
| tIN_PW | 出力 LO を変化させる最小入力パルス幅 | 40 | ns | |||
| tIN_PW | 出力 HO を変化させる最小入力パルス幅 | 40 | ns | |||
| tOFF_BSD | ブートストラップ ダイオードのターンオフ時間(1)(2) | IF = 20mA、IREV = 0.5A(3) | 20 | ns | ||