JAJSF74B August 2009 – August 2025 TXB0106-Q1
PRODUCTION DATA
TXB0106-Q1 デバイスには OE 入力があります。OE を Low に設定すると、デバイスがディセーブルされ、すべての I/O が高インピーダンス (Hi-Z) 状態になります。ディセーブル時間 (tdis) は、OE が Low になってから出力が実際にディセーブル (Hi-Z) になるまでの遅延を示します。イネーブル時間 (ten) は、OE が High になった後で O.S. 回路が動作するためにユーザーが許容する必要がある時間を示します。