JAJSF74B
August 2009 – August 2025
TXB0106-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
ピンの機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性 (TXB0106I)
5.6
電気的特性 (TXB0106)
5.7
タイミング要件 – VCCA = 1.2V, TA = 25°C
5.8
タイミング要件 – VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.9
タイミング要件 – VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.10
タイミング要件 – VCCA = 2.5V ± 0.2V
5.11
タイミング要件 – VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.12
スイッチング特性 – VCCA = 1.2 V、TA = 25°C
5.13
スイッチング特性 – VCCA = 1.5V ± 0.1V (TXB0106I)
5.14
スイッチング特性 – VCCA = 1.5V ± 0.1V (TXB0106)
5.15
スイッチング特性 – VCCA = 1.8V ± 0.15V (TXB0106I)
5.16
スイッチング特性 – VCCA = 1.8V ± 0.15V (TXB0106)
5.17
スイッチング特性 – VCCA = 2.5V ± 0.2V (TXB0106I)
5.18
スイッチング特性 – VCCA = 2.5V ± 0.2V (TXB0106)
5.19
スイッチング特性 – VCCA = 3.3V ± 0.3V (TXB0106I)
5.20
スイッチング特性 – VCCA = 3.3V ± 0.3V (TXB0106)
5.21
動作特性
5.22
代表的特性
6
詳細説明
6.1
概要
6.2
機能ブロック図
6.3
機能説明
6.3.1
アーキテクチャ
6.3.2
入力ドライバの要件
6.3.3
パワーアップ
6.3.4
出力負荷に関する検討事項
6.3.5
イネーブルおよびディセーブル
6.3.6
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
6.4
デバイスの機能モード
アプリケーションと実装
7.1
アプリケーション情報
7.2
代表的なアプリケーション
7.2.1
設計要件
7.2.2
詳細な設計手順
7.2.3
アプリケーション曲線
7.3
電源に関する推奨事項
7.4
レイアウト
7.4.1
レイアウトのガイドライン
7.4.2
レイアウト例
7
デバイスおよびドキュメントのサポート
7.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
7.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
7.3
サポート・リソース
7.4
商標
7.5
静電気放電に関する注意事項
7.6
用語集
8
改訂履歴
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.2
代表的なアプリケーション
図 7-1
代表的な動作回路