JAJSF74B August 2009 – August 2025 TXB0106-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| tpd | A | B | 1.6 | 12 | 1.4 | 7.7 | 1.3 | 6.8 | 1.2 | 6.5 | ns |
| B | A | 1.5 | 13.5 | 1.2 | 10 | 0.8 | 8.2 | 0.5 | 8 | ||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| tdis (1) | OE | A | 278 | 393 | 191 | 256 | 190 | 248 | 189 | 248 | ns |
| B | 278 | 393 | 191 | 256 | 190 | 248 | 189 | 248 | |||
| trA、tfA | A ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 0.7 | 5.1 | 0.7 | 5 | 1 | 5 | 0.7 | 5 | ns | |
| trB、tfB | B ポートの立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 1 | 7.3 | 0.7 | 5 | 0.7 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | ns | |
| tSK(O) | チャネル間スキュー | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ns | |||||
| 最大データ レート | 52 | 60 | 60 | 60 | Mbps | ||||||