JAJSF74B August 2009 – August 2025 TXB0106-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | TA = 25℃ | –40°C ~ 85°C | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||||
| VOHA | 出力高電圧、A ポート | IOH = –20μA | 1.2V | 1.1 | V | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | VCCA – 0.4 | ||||||||||
| VOLA | 低出力電圧、A ポート | IOL = 20μA | 1.2V | 0.9 | V | ||||||
| 1.4V ~ 3.6V | 0.4 | ||||||||||
| VOHB | 出力高電圧、B ポート | IOH = –20μA | 1.65V ~ 5.5V | VCCB – 0.4 | V | ||||||
| VOLB | 出力低電圧、B ポート | IOL = 20μA | 1.65V ~ 5.5V | 0.4 | V | ||||||
| Ilkg(I) | OE | 入力リーク電流 | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| Ilkg(off) | A ポート | オフ状態のリーク電流 | 0V | 0V ~ 5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
| B ポート | 0V ~ 3.6V | 0V | ±1 | ±2 | |||||||
| IOZ | A または B ポート | ハイインピーダンス出力電流 | OE = GND | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | ±1 | ±2 | μA | |||
| ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 0.06 | μA | |||||
| 1.4V ~ 3.6V | 9 | ||||||||||
| 3.6V | 0V | 2 | |||||||||
| 0V | 5.5V | 2 | |||||||||
| ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 3.4 | μA | |||||
| 1.4V ~ 3.6V | 9 | ||||||||||
| 3.6V | 0V | -2 | |||||||||
| 0V | 5.5V | 2 | |||||||||
| ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND、 IO = 0 | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 3.5 | μA | |||||
| 1.4V ~ 3.6V | 18 | ||||||||||
| ICCZA | ハイインピーダンス VCCA 電源電流 | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 0.05 | μA | |||||
| 1.4V ~ 3.6V | 5 | ||||||||||
| ICCZB | ハイインピーダンス VCCB 電源電流 | VI = VCCI または GND、 IO = 0、 OE = GND | 1.2V | 1.65V ~ 5.5V | 3.3 | μA | |||||
| 1.4V ~ 3.6V | 5 | ||||||||||
| CI | OE | 入力容量 | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 5 | 5.5 | pF | ||||
| Cio | A ポート | 1.2V ~ 3.6V | 1.65V ~ 5.5V | 5 | 6.5 | pF | |||||
| B ポート | 8 | 10 | |||||||||