JAJSF85B April   2018  – May 2025 OPA858

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 入力および ESD 保護
      2. 8.3.2 フィードバック ピン
      3. 8.3.3 広いゲイン帯域幅積
      4. 8.3.4 スルーレートと出力段
      5. 8.3.5 電流ノイズ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 分割電源と単一電源動作
      2. 8.4.2 パワーダウン モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 OPA858 をトランスインピーダンス アンプとして使用
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 光学フロント エンド システム内の TIA を使用したものです
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

OPA858 の非常に広い 5.5GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) と 2.5nV/√Hz の広帯域電圧ノイズの組み合わせにより、広帯域トランスインピーダンス アプリケーション、高速データ収集システム、弱信号入力を必要とする低ノイズで高ゲインのフロントエンドを必要とするアプリケーションに適したアンプを実現します。OPA858 は、動的性能を最適化するため、複数の機能を組み合わせています。OPA858 は、広い小信号帯域幅に加えて、大信号帯域幅 (VOUT = 2VPP) の 600Mhz、およびスルー レートが 2000V/μs です。

OPA858 は、2mm×2mm の 8 ピン WSON パッケージで供給され、アンプ出力と反転入力との間の単純な帰還回路接続のための帰還 (FB) ピンを備えています。アンプの入力ピンの過剰な容量が原因で位相マージンが減少し、不安定性が発生する可能性があります。OPA858 などの非常に広帯域のアンプの場合は、この問題がさらに悪化します。入力ノードの浮遊容量の影響を低減するため、OPA858 ピン配置は帰還ピンと反転入力ピンとの間に絶縁ピン (NC) を備えており、入力ピン間の物理的な間隔を広げることで、高周波での寄生カップリングを低減できます。また、OPA858 は超低容量入力段を備えており、合計入力容量はわずか 0.8pF です。