JAJSFB7F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
ローサイド電流センシング アプリケーションで使用する場合、INAx181-Q1 のオフセット電圧は ±150µV 以内です。INAx181-Q1 の低オフセット性能には複数の利点があります。第 1 に、オフセットが小さいため、広いダイナミック レンジにわたって電流を測定する必要があるアプリケーションで本デバイスを使用できます。この場合、オフセットが小さいことにより、検出電流が測定範囲の下限にある場合の精度が向上します。低オフセットのもう 1 つの利点は、検出抵抗の両端のより小さい電圧降下を正確に検出できることです。そのため、より小さい値のシャント抵抗が使えます。シャント抵抗の値が小さいと、電流検出回路での電力損失が減少し、最終アプリケーションの電力効率が向上します。
INAx181-Q1 のゲイン誤差は、実際の値の 1% 以下と規定されています。検出電圧がオフセット電圧よりもはるかに大きくなると、この電圧が電流センシング測定の主要な誤差源となります。