JAJSFC0F December   2013  – August 2025 LMK00334

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件、伝搬遅延、出力スキュー
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 水晶振動子の消費電力と RLIM との関係
      2. 7.3.2 クロック入力
      3. 7.3.3 クロック出力
        1. 7.3.3.1 リファレンス出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 VCC および VCCO 電源
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 8.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
        2. 8.2.2.2 DC 結合差動動作のターミネーション
        3. 8.2.2.3 AC 結合差動動作のターミネーション
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 消費電流と消費電力の計算
        1. 8.3.1.1 消費電力の例: ワーストケース消費電力
      2. 8.3.2 電源バイパス
        1. 8.3.2.1 電源リップル除去
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 熱管理
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LMK00334 RTV パッケージ 32 ピン WQFN 上面図図 4-1 RTV パッケージ 32 ピン WQFN 上面図
表 4-1 ピンの機能
ピン 種類(1)(4) 説明
名称 番号
DAP DAP GND ダイ取り付けパッド。放熱のため、PCB グランド プレーンに接続します。
CLKin_SEL0 13 I クロック入力選択ピン(3)
CLKin_SEL1 16 I クロック入力選択ピン(3)
CLKin0 14 I ユニバーサル クロック入力 0 (差動/シングルエンド)
CLKin0* 15 I ユニバーサル クロック入力 0 (差動/シングルエンド)
CLKin1 27 I ユニバーサル クロック入力 1 (差動/シングルエンド)
CLKin1* 26 I ユニバーサル クロック入力 1 (差動/シングルエンド)
CLKout_EN 9 I バンク Aとバンク B が Low、アクティブ出力バッファのイネーブル。(3)
CLKoutA0 3 O 差動クロック出力 A0。
CLKoutA0* 4 O 差動クロック出力 A0。
CLKoutA1 6 O 差動クロック出力 A1。
CLKoutA1* 7 O 差動クロック出力 A1。
CLKoutB1 19 O 差動クロック出力 B1。
CLKoutB1* 18 O 差動クロック出力 B1。
CLKoutB0 22 O 差動クロック出力 B0。
CLKoutB0* 21 O 差動クロック出力 B0。
GND 1、8 17、24 GND グランド
NC 25 — 内部未接続。ピンは、絶対最大定格 に記載された電源電圧範囲内であれば、浮遊状態、グランド接続、またはその他任意の電位に接続できます。
OSCin 11 I 水晶振動子の入力。XO、TCXO、または他の外部シングルエンド クロックから駆動することもできます。
OSCout 12 O 水晶振動子用出力。OSCin がシングルエンド クロックで駆動される場合、OSCout は未接続のままにします。
REFout 29 O LVCMOS リファレンス出力。REFout_EN ピンを High にして出力を有効にします。
REFout_EN 31 I REFout イネーブル入力。イネーブル信号は、選択されたクロック入力と内部的に同期します。(3)
VCC 10、28、32 PWR コアおよび入力バッファ ブロック用の電源。VCC電源は 3.3V で動作します。各 VCC ピンのすぐ近くに、0.1µF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。
VCCOA 2、5 PWR バンク A 出力バッファ用電源。3.3V または 2.5V から VCCOA を動作。VCCOA ピンは内部で接続されています。各 VCCO ピンのすぐ近くに、0.1µF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。(2)
VCCOB 20、23 PWR バンク B 出力バッファ用電源。3.3V または 2.5V から VCCOB を動作VCCOBピンは内部で接続されています。各 VCCO ピンのすぐ近くに、0.1µF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。(2)
VCCOC 30 PWR REFout バッファ用電源。3.3V または 2.5V から VCCOC を動作各 VCCO ピンのすぐ近くに、0.1µF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。(2)
I = 入力、O = 出力、GND = グランド、PWR = 電源
出力電源電圧またはピン (VCCOA、VCCOB、VCCOC) は、区別が不要な場合や出力バンク / タイプから出力電源を推測できる場合、一般的に VCCO と呼ばれます。
内部プルダウン抵抗付きの CMOS 制御入力。
未使用の出力ピンは、最小限の銅配線長で浮遊状態にしておく必要があります (クロック出力内の注記を参照)。または、伝送ラインに接続されている場合は適切に終端するか、可能であれば無効化/ Hi-Z にします。出力構成については クロック出力 を、出力インターフェイスおよび終端技術については ターミネーションとクロック ドライバの使用 を参照してください。