JAJSFC4A April 2018 – June 2025 LM3478Q-Q1
PRODUCTION DATA
アプリケーション用の部品のサイズを適切に決定するには、入力電圧範囲、出力電圧、出力電流範囲、必要なスイッチング周波数のパラメータが必要です。これら 4 つの主要パラメータは、適切なシステム動作を実現するために利用できる部品の選択に影響します。
電源については、入力過渡電流が UVLO 値を下回らないように、電源レールの入力インピーダンスを十分に小さくする必要があります。使用するインダクタの選択を決定する要因は、平均インダクタ電流とインダクタ電流リップルです。スイッチング周波数を高く設定すると、非常に小さなインダクタ値でコンバータを動作させることができます。負荷に供給できる最大電流は、センス抵抗 RSEN によって設定されます。電流制限は、センス抵抗の両端に生成される電圧が電流検出スレッショルド電圧 VSENSE と等しいときに発生します。また、必要に応じて抵抗 RSL によりスロープ補償が追加されます。
以下のセクションでは、代表的な LM3478Q-Q1 昇圧アプリケーションの設計要件について説明します。