JAJSFC4A April   2018  – June 2025 LM3478Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 過電圧保護
      2. 6.3.2 スロープ補償ランプ
      3. 6.3.3 周波数調整/シャットダウン
      4. 6.3.4 短絡保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 一般的な高効率昇圧 (ブースト) コンバータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2  パワー インダクタの選択
          3. 7.2.1.2.3  出力電圧の設定
          4. 7.2.1.2.4  電流制限の設定
          5. 7.2.1.2.5  外部スロープ補償を使用した電流制限
          6. 7.2.1.2.6  パワー ダイオードの選択
          7. 7.2.1.2.7  パワー MOSFET の選択
          8. 7.2.1.2.8  入力コンデンサの選択
          9. 7.2.1.2.9  出力コンデンサの選択
          10. 7.2.1.2.10 補償
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代表的な SEPIC コンバータ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 パワー MOSFET の選択
          2. 7.2.2.2.2 パワー ダイオードの選択
          3. 7.2.2.2.3 インダクタ L1 および L2 の選択
          4. 7.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC コンデンサの選択
          6. 7.2.2.2.6 入力コンデンサの選択
          7. 7.2.2.2.7 出力コンデンサの選択
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 開発サポート
      1. 8.2.1 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    3. 8.3 ドキュメントのサポート
      1. 8.3.1 関連資料
    4. 8.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
パワー インダクタの選択

インダクタは昇圧コンバータ内にある 2 つのエネルギー蓄積素子の 1 つです。図 7-3 に、スイッチングサイクル中のインダクタ電流がどのように変化するかを示します。インダクタを流れる電流は、式 10 を使用して計測します。これは、L、IL、VL の関係を示しています。

式 10. LM3478Q-Q1

適切なインダクタンス値を決定する際に重要な量は、IL (平均インダクタ電流) と ΔIL (インダクタ電流リップル) です。ΔIL が IL より大きい場合、サイクルの一部でインダクタ電流が 0 に低下し、コンバータは DCM で動作します。このデータシートに記載されているすべての分析は、CCM での動作を想定しています。CCM で動作させるには、式 11 を使用して次の条件を満たす必要があります。

式 11. LM3478Q-Q1

最小 IOUT を選択し、最小インダクタンスの値を決定します。一般的な選択は、ΔIL を IL の 30% に設定することです。インダクタの適切なコアサイズを選択するには、インダクタを流れる平均電流とピーク電流を計算する必要があります。昇圧コンバータのピークインダクタ電流に対して 式 12、式 13、式 14 を使用します。

式 12. ILPEAK = Average IL(max) + ΔIL(max)
式 13. Average IL(max) = Iout / (1-D)
式 14. ΔIL(max) = D x Vin / (2 x fs x L)

これらの値よりも定格が高いインダクタを選択する必要があります。インダクタの定格が適切でない場合、飽和が発生し、回路が誤動作する可能性があります。

LM3478Q-Q1 は、非常に高い周波数でのスイッチングに設定できます。スイッチング周波数が高い場合、非常に小さなインダクタ値でコンバータを動作させることができます。LM3478Q-Q1 は、スイッチを流れるピーク電流を検出します。これは前の式で計算したピークインダクタ電流と同じです。

LM3478Q-Q1 インダクタ電流とダイオード電流図 7-3 インダクタ電流とダイオード電流