JAJSFC4A April   2018  – June 2025 LM3478Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 過電圧保護
      2. 6.3.2 スロープ補償ランプ
      3. 6.3.3 周波数調整/シャットダウン
      4. 6.3.4 短絡保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 一般的な高効率昇圧 (ブースト) コンバータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
          2. 7.2.1.2.2  パワー インダクタの選択
          3. 7.2.1.2.3  出力電圧の設定
          4. 7.2.1.2.4  電流制限の設定
          5. 7.2.1.2.5  外部スロープ補償を使用した電流制限
          6. 7.2.1.2.6  パワー ダイオードの選択
          7. 7.2.1.2.7  パワー MOSFET の選択
          8. 7.2.1.2.8  入力コンデンサの選択
          9. 7.2.1.2.9  出力コンデンサの選択
          10. 7.2.1.2.10 補償
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 代表的な SEPIC コンバータ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 パワー MOSFET の選択
          2. 7.2.2.2.2 パワー ダイオードの選択
          3. 7.2.2.2.3 インダクタ L1 および L2 の選択
          4. 7.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC コンデンサの選択
          6. 7.2.2.2.6 入力コンデンサの選択
          7. 7.2.2.2.7 出力コンデンサの選択
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 開発サポート
      1. 8.2.1 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    3. 8.3 ドキュメントのサポート
      1. 8.3.1 関連資料
    4. 8.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 8.5 サポート・リソース
    6. 8.6 商標
    7. 8.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 8.8 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
外部スロープ補償を使用した電流制限

必要に応じて、RSL を使用してスロープ補償を追加します。ほとんどの設計では必要なく、RSL は必要以上に大きくしないでください。式 22 に従って RSL を選択します。

式 22. LM3478Q-Q1

ここで、RSEN は電流制限に基づいて選択した値です。RSL を取り付けると、制御信号にはループを安定させるための追加の外部スロープが含まれるようになり、このスロープは電流制限スレッショルドにも影響を及ぼします。そのため、以下の 式 23、式 24、式 25 に示すように、電流制限スレッショルドを再検証する必要があります 。

式 23. VCS = VSENSE – (D x (VSL + ΔVSL))

ΔVSL は、「スロープ補償ランプ」セクションで説明されているように、生成される追加のスロープ補償であり、式 24 を使用して計算されます。

式 24. ΔVSL = 40 µA x RSL

これにより、式 25 に示すように、電流制限 (または RSEN) の式が変化します。

式 25. LM3478Q-Q1

目的の電流制限と安定動作の両方を実現するため、RSEN と RSL の値を繰り返し計算する必要があります。一部の設計では、ISEN ピンのノイズをフィルタリングするのに RSL も有効です。

リップル電流が推奨の 30% の値で、電流制限スレッショルドが最大ピークの 120% であるようにインダクタを選択する場合は、より簡単な方法を使用して RSEN を決定できます。以下の 式 26 は、上記の 2 つの条件が満たされていれば、RSL なしで最適な安定性を提供します。

式 26. LM3478Q-Q1