JAJSFO2I september 2012 – october 2020 SN65DSI83
PRODUCTION DATA
DSI から FlatLink へのブリッジ・デバイスである SN65DSI83 は、シングル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、それぞれ 1Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 4Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHz のピクセル・クロックで動作する FlatLink 互換の LVDS 出力に変換して、リンクごとに 4 つのデータ・レーンを持つシングル・リンク LVDS を提供します。
SN65DSI83 デバイスは、最高で WUXGA 1920 × 1200、毎秒 60 フレーム、24bpp を、低ブランキングでサポートします。SN65DSI83 デバイスは、60fps の 1366 × 768 / 1280 × 800、18bpp および 24bpp のアプリケーションにも適しています。DSI と LVDS のインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI83 デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイング LVDS 出力や、MIPI 定義の超低消費電力状態 (ULPS) サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。
SN65DSI83 デバイスは外形の小さな 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの nFBGA パッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| SN65DSI83 | nFBGA (64) | 5.00mm × 5.00mm |
代表的なアプリケーション