JAJSFW4B July   2017  – November 2018 ATL431LI , ATL432LI

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 デバイス比較表
  6. 6 ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD定格
    3. 7.3 熱特性
    4. 7.4 推奨動作条件
    5. 7.5 電気的特性
  8. 8 代表的特性
  9. 9 パラメータ測定情報
    1. 9.1 温度係数
    2. 9.2 ダイナミック・インピーダンス
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 開ループ(コンパレータ)
      2. 10.4.2 閉ループ
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 11.2.1.1 設計要件
        2. 11.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.1.2.1 基本動作
            1. 11.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 11.2.1.2.2 出力電圧とロジック入力レベル
            1. 11.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 11.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 11.2.2 高精度定電流シンク
        1. 11.2.2.1 設計要件
        2. 11.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.2.2.1 基本動作
            1. 11.2.2.2.1.1 出力電流範囲および精度
          2. 11.2.2.2.2 消費電力
      3. 11.2.3 シャント・レギュレータ/基準電圧
        1. 11.2.3.1 設計要件
        2. 11.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.3.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 11.2.3.2.2 総合精度
          3. 11.2.3.2.3 安定性
          4. 11.2.3.2.4 起動時間
        3. 11.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 11.2.4 オプトカプラによる絶縁型フライバック
        1. 11.2.4.1 設計要件
          1. 11.2.4.1.1 詳細な設計手順
            1. 11.2.4.1.1.1 ATL431LIのバイアス印加
            2. 11.2.4.1.1.2 抵抗帰還ネットワーク
    3. 11.3 システム例
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトの注意点
    2. 13.2 レイアウト例
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 ドキュメントのサポート
      1. 14.1.1 デバイスの項目表記
      2. 14.1.2 関連資料
    2. 14.2 関連リンク
    3. 14.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 14.4 コミュニティ・リソース
    5. 14.5 商標
    6. 14.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 14.7 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

すべての推奨動作条件はTA = 25°Cで規定しています(特に記述のない限り)。
パラメータ テスト回路 テスト条件 MIN TYP MAX UNIT
VREF リファレンス電圧 Figure 17を参照 VKA = Vref、IKA = 1mA ATL43xLIAx 2475 2500 2525 mV
ATL43xLIBx 2487 2500 2512 mV
VI(dev) 全温度範囲にわたるリファレンス入力電圧の偏差 (1) Figure 17を参照 VKA = Vref、IKA = 1mA ATL43xLIxI 6 17 mV
ATL43xLIxQ 10 27 mV
ΔVref / ΔVKA カソード電圧変動に対するリファレンス電圧変動の比率 Figure 18を参照 IKA = 1mA ΔVKA = 10V - Vref –1.4 –2.7 mV/V
ΔVKA = 36V - 10V –1 –2 mV/V
Iref リファレンス入力電流 Figure 18を参照 IKA = 1mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ 0.2 0.4 µA
II(dev) 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差 (1) Figure 18を参照 IKA = 1mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞ 0.1 0.3 µA
Imin レギュレーションのための最小カソード電流 Figure 17を参照 VKA = Vref 65 80 µA
Ioff オフ状態のカソード電流 Figure 19を参照 VKA = 36V、Vref = 0 0.1 1 µA
|ZKA| ダイナミック・インピーダンス (2) Figure 17を参照 VKA = Vref、IKA = 1mA~15mA 0.3 0.65 Ω
偏差パラメータVI(dev)およびII(dev)は、定格温度範囲にわたって得られた最大値と最小値の差と定義します。
VI(dev)の詳細および平均温度係数との関係については、パラメータ測定情報を参照してください。
ダイナミック・インピーダンスは、|ZKA| = ΔVKA/ΔIKAと定義します。|ZKA|の詳細およびVoutとの関係については、パラメータ測定情報を参照してください。