JAJSFW4B July   2017  – November 2018 ATL431LI , ATL432LI

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 デバイス比較表
  6. 6 ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD定格
    3. 7.3 熱特性
    4. 7.4 推奨動作条件
    5. 7.5 電気的特性
  8. 8 代表的特性
  9. 9 パラメータ測定情報
    1. 9.1 温度係数
    2. 9.2 ダイナミック・インピーダンス
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 開ループ(コンパレータ)
      2. 10.4.2 閉ループ
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 11.2.1.1 設計要件
        2. 11.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.1.2.1 基本動作
            1. 11.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 11.2.1.2.2 出力電圧とロジック入力レベル
            1. 11.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 11.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 11.2.2 高精度定電流シンク
        1. 11.2.2.1 設計要件
        2. 11.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.2.2.1 基本動作
            1. 11.2.2.2.1.1 出力電流範囲および精度
          2. 11.2.2.2.2 消費電力
      3. 11.2.3 シャント・レギュレータ/基準電圧
        1. 11.2.3.1 設計要件
        2. 11.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.3.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 11.2.3.2.2 総合精度
          3. 11.2.3.2.3 安定性
          4. 11.2.3.2.4 起動時間
        3. 11.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 11.2.4 オプトカプラによる絶縁型フライバック
        1. 11.2.4.1 設計要件
          1. 11.2.4.1.1 詳細な設計手順
            1. 11.2.4.1.1.1 ATL431LIのバイアス印加
            2. 11.2.4.1.1.2 抵抗帰還ネットワーク
    3. 11.3 システム例
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトの注意点
    2. 13.2 レイアウト例
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 ドキュメントのサポート
      1. 14.1.1 デバイスの項目表記
      2. 14.1.2 関連資料
    2. 14.2 関連リンク
    3. 14.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 14.4 コミュニティ・リソース
    5. 14.5 商標
    6. 14.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 14.7 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由通気で動作温度範囲内(特に記述のない限り)(1)
MIN MAX 単位
VKA カソード電圧(2) 37 V
IKA 連続カソード電流範囲 –10 18 mA
II(ref) リファレンス入力電流 –5 10 mA
TJ 動作時の接合部温度範囲 –40 150 C
Tstg 保存温度範囲 –65 150 C
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
電圧値はANODE端子を基準とします(特に記述のない限り)。