JAJSFW4B July   2017  – November 2018 ATL431LI , ATL432LI

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 デバイス比較表
  6. 6 ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD定格
    3. 7.3 熱特性
    4. 7.4 推奨動作条件
    5. 7.5 電気的特性
  8. 8 代表的特性
  9. 9 パラメータ測定情報
    1. 9.1 温度係数
    2. 9.2 ダイナミック・インピーダンス
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 開ループ(コンパレータ)
      2. 10.4.2 閉ループ
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 11.2.1.1 設計要件
        2. 11.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.1.2.1 基本動作
            1. 11.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 11.2.1.2.2 出力電圧とロジック入力レベル
            1. 11.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 11.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 11.2.2 高精度定電流シンク
        1. 11.2.2.1 設計要件
        2. 11.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.2.2.1 基本動作
            1. 11.2.2.2.1.1 出力電流範囲および精度
          2. 11.2.2.2.2 消費電力
      3. 11.2.3 シャント・レギュレータ/基準電圧
        1. 11.2.3.1 設計要件
        2. 11.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.3.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 11.2.3.2.2 総合精度
          3. 11.2.3.2.3 安定性
          4. 11.2.3.2.4 起動時間
        3. 11.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 11.2.4 オプトカプラによる絶縁型フライバック
        1. 11.2.4.1 設計要件
          1. 11.2.4.1.1 詳細な設計手順
            1. 11.2.4.1.1.1 ATL431LIのバイアス印加
            2. 11.2.4.1.1.2 抵抗帰還ネットワーク
    3. 11.3 システム例
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトの注意点
    2. 13.2 レイアウト例
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 ドキュメントのサポート
      1. 14.1.1 デバイスの項目表記
      2. 14.1.2 関連資料
    2. 14.2 関連リンク
    3. 14.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 14.4 コミュニティ・リソース
    5. 14.5 商標
    6. 14.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 14.7 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

ダイナミック・インピーダンス

ダイナミック・インピーダンスは次のように定義されます。ATL431LI ATL432LI Dynamic-Impedance-EQ1.gif。2つの外部抵抗を使用する場合(Figure 18を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスはATL431LI ATL432LI Dynamic-Impedance-EQ2.gifで求められ、ATL431LI ATL432LI Dynamic-Impedance-EQ3.gifとほぼ等しくなります。

ATL431LIのVKAはダイナミック・インピーダンスの影響を受けることがあります。VKAに対するATL431LIのテスト電流Itestは電気的特性 で規定されています。Itestの偏差は、出力VKAの偏差の原因となる可能性があります。Figure 20にダイナミック・インピーダンスがVKAに与える影響を示します。

ATL431LI ATL432LI Dynamic-Impedance.gifFigure 20. ダイナミック・インピーダンス