JAJSFW4B July   2017  – November 2018 ATL431LI , ATL432LI

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 デバイス比較表
  6. 6 ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD定格
    3. 7.3 熱特性
    4. 7.4 推奨動作条件
    5. 7.5 電気的特性
  8. 8 代表的特性
  9. 9 パラメータ測定情報
    1. 9.1 温度係数
    2. 9.2 ダイナミック・インピーダンス
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 開ループ(コンパレータ)
      2. 10.4.2 閉ループ
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 11.2.1.1 設計要件
        2. 11.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.1.2.1 基本動作
            1. 11.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 11.2.1.2.2 出力電圧とロジック入力レベル
            1. 11.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 11.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 11.2.2 高精度定電流シンク
        1. 11.2.2.1 設計要件
        2. 11.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.2.2.1 基本動作
            1. 11.2.2.2.1.1 出力電流範囲および精度
          2. 11.2.2.2.2 消費電力
      3. 11.2.3 シャント・レギュレータ/基準電圧
        1. 11.2.3.1 設計要件
        2. 11.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.3.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 11.2.3.2.2 総合精度
          3. 11.2.3.2.3 安定性
          4. 11.2.3.2.4 起動時間
        3. 11.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 11.2.4 オプトカプラによる絶縁型フライバック
        1. 11.2.4.1 設計要件
          1. 11.2.4.1.1 詳細な設計手順
            1. 11.2.4.1.1.1 ATL431LIのバイアス印加
            2. 11.2.4.1.1.2 抵抗帰還ネットワーク
    3. 11.3 システム例
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトの注意点
    2. 13.2 レイアウト例
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 ドキュメントのサポート
      1. 14.1.1 デバイスの項目表記
      2. 14.1.2 関連資料
    2. 14.2 関連リンク
    3. 14.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 14.4 コミュニティ・リソース
    5. 14.5 商標
    6. 14.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 14.7 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的特性

高温時および低温時のデータは、各種デバイスの推奨される動作時周囲温度範囲内のみ適用できます。

ATL431LI ATL432LI vref_vs_temp.gifFigure 1. リファレンス電圧と周囲温度との関係
ATL431LI ATL432LI D003VkavsIkaATL431.gifFigure 3. カソード電流とカソード電圧との関係
ATL431LI ATL432LI D0005Ioff.gifFigure 5. オフ状態のカソード電流
と周囲温度との関係
ATL431LI ATL432LI D002IrefvsTemp.gifFigure 2. リファレンス電流と周囲温度との関係
ATL431LI ATL432LI D004IKAminATL431.gifFigure 4. カソード電流とカソード電圧との関係
ATL431LI ATL432LI D0006deltav.gifFigure 6. カソード電圧変動に対するリファレンス電圧変動の比率と周囲温度との関係
ATL431LI ATL432LI D000gainphase.gif
Figure 7. 小信号電圧増幅率
と周波数との関係
ATL431LI ATL432LI D005Zkavsf.gifFigure 9. リファレンス・インピーダンスと周波数との関係
ATL431LI ATL432LI pulseresponse.gifFigure 11. パルス応答
ATL431LI ATL432LI ATL431D010Stability1mA_v3.gif
曲線の下側の領域は、デバイスが発振するおそれがある条件を表します。曲線BおよびCでは、CL = 0として、R2とV+を調整し、初期のVKAおよびIKA条件を決定します。次にVBATTとCLを調整して、安定動作範囲を決定します。
Figure 13. 1mAを上回るATL431、ATL432の安定動作境界条件
ATL431LI ATL432LI ATL431D010Stability100uA_v2.gif
曲線の下側の領域は、デバイスが発振するおそれがある条件を表します。曲線BおよびCでは、CL = 0として、R2とV+を調整し、初期のVKAおよびIKA条件を決定します。次にVBATTとCLを調整して、安定動作範囲を決定します。
Figure 15. 1mAを下回るATL431、ATL432の安定動作境界条件
ATL431LI ATL432LI tc_4_2_lvs543.gifFigure 8. 電圧増幅のテスト回路
ATL431LI ATL432LI tc_4_4_lvs543.gif
Figure 10. リファレンス・インピーダンスのテスト回路
ATL431LI ATL432LI tc_5_2_lvs543.gif
Figure 12. パルス応答のテスト回路
ATL431LI ATL432LI tc_6_4_lvs543.gifFigure 14. 安定動作境界条件のテスト回路
ATL431LI ATL432LI tc_6_4_lvs543.gifFigure 16. 安定動作境界条件のテスト回路