JAJSFW4B July   2017  – November 2018 ATL431LI , ATL432LI

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 デバイス比較表
  6. 6 ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD定格
    3. 7.3 熱特性
    4. 7.4 推奨動作条件
    5. 7.5 電気的特性
  8. 8 代表的特性
  9. 9 パラメータ測定情報
    1. 9.1 温度係数
    2. 9.2 ダイナミック・インピーダンス
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 開ループ(コンパレータ)
      2. 10.4.2 閉ループ
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 11.2.1.1 設計要件
        2. 11.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.1.2.1 基本動作
            1. 11.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 11.2.1.2.2 出力電圧とロジック入力レベル
            1. 11.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 11.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 11.2.2 高精度定電流シンク
        1. 11.2.2.1 設計要件
        2. 11.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.2.2.1 基本動作
            1. 11.2.2.2.1.1 出力電流範囲および精度
          2. 11.2.2.2.2 消費電力
      3. 11.2.3 シャント・レギュレータ/基準電圧
        1. 11.2.3.1 設計要件
        2. 11.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 11.2.3.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 11.2.3.2.2 総合精度
          3. 11.2.3.2.3 安定性
          4. 11.2.3.2.4 起動時間
        3. 11.2.3.3 アプリケーション曲線
      4. 11.2.4 オプトカプラによる絶縁型フライバック
        1. 11.2.4.1 設計要件
          1. 11.2.4.1.1 詳細な設計手順
            1. 11.2.4.1.1.1 ATL431LIのバイアス印加
            2. 11.2.4.1.1.2 抵抗帰還ネットワーク
    3. 11.3 システム例
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトの注意点
    2. 13.2 レイアウト例
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 ドキュメントのサポート
      1. 14.1.1 デバイスの項目表記
      2. 14.1.2 関連資料
    2. 14.2 関連リンク
    3. 14.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 14.4 コミュニティ・リソース
    5. 14.5 商標
    6. 14.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 14.7 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

ATL43xLIは3端子の可変シャント・レギュレータで、該当する車載、商業、軍事用の温度範囲全体にわたって熱的な安定性が規定されています。出力電圧は、2つの外付け抵抗を使用して、Vref (約2.5V)から36Vまでの範囲で任意の値に設定できます。これらのデバイスの標準出力インピーダンスは0.3Ωです。これらのデバイスは、アクティブ出力回路により、非常にシャープな電源オン特性を持ち、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など多くの用途において、ツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。このデバイスはTL431LIおよびTL432LIとピン互換の代替品で、最小動作電流が小さいため、システムの消費電力削減に役立ちます。ATL432LIデバイスの機能と電気的仕様はATL431LIデバイスと完全に同じですが、DBZパッケージのピン配置が異なります。

ATL431LIデバイスは、初期公差(25℃時)が0.5%のBグレードと、1%のAグレードの2つのグレードで供給されます。さらに、温度に対する出力ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたって安定性が優れています。

ATL43xLIxQデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

製品情報(1)

型番 パッケージ(ピン) 本体サイズ(公称)
ATL43xLI SOT-23 (3) 2.90mm×1.30mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。