JAJSFY5F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ スイッチ | |||||||
| VA | アナログ信号範囲 | TA = –40℃~+125℃ | VSS | VDD | V | ||
| RON | オン抵抗 | VS = 0V、IS = 1mA | 120 | 135 | Ω | ||
| VS = ±10V、IS = 1mA | 140 | 160 | Ω | ||||
| TA = –40℃~+85℃ | 210 | Ω | |||||
| TA = –40℃~+125℃ | 245 | Ω | |||||
| ΔRON | チャネル間のオン抵抗の不整合 | VS = ±10V、IS = 1mA | 2.5 | 6 | Ω | ||
| TA = –40℃~+85℃ | 9 | Ω | |||||
| TA = –40℃~+125℃ | 11 | Ω | |||||
| RON_FLAT | オン抵抗の平坦性 | VS = –10V、0V、+10V、IS = 1mA | 23 | 33 | Ω | ||
| TA = –40℃~+85℃ | 37 | Ω | |||||
| TA = –40℃~+125℃ | 38 | Ω | |||||
| RON_DRIFT | オン抵抗のドリフト | VS = 0V | 0.52 | %/°C | |||
| IS(OFF) | ソース オフ リーク電流(1) | スイッチ状態はオフ、VS = +10V/ –10V、VD = –10V/ + 10V | -0.02 | 0.005 | 0.02 | nA | |
| TA = –40℃~+85℃ | -0.14 | 0.05 | nA | ||||
| TA = –40℃~+125℃ | -1.3 | 0.25 | nA | ||||
| ID(OFF) | ドレイン オフ リーク電流(1) | スイッチ状態はオフ、VS = +10V/ –10V、VD = –10V/ +10V | -0.02 | 0.005 | 0.02 | nA | |
| TA = –40℃~+85℃ | -0.14 | 0.05 | nA | ||||
| TA = –40℃~+125℃ | -1.3 | 0.25 | nA | ||||
| ID(ON) | リーク電流のドレイン | スイッチ状態はオン、VS = +10V/ –10V、VD = –10V/ +10V | -0.04 | 0.01 | 0.04 | nA | |
| TA = –40℃~+85℃ | -0.25 | 0.1 | nA | ||||
| TA = –40℃~+125℃ | -1.8 | 0.5 | nA | ||||
| デジタル入力(SELx ピン) | |||||||
| VIH | ロジック電圧 High | 2 | V | ||||
| VIL | ロジック電圧 Low | 0.8 | V | ||||
| RPD(IN) | SELx ピンに対するプルダウン抵抗 | 6 | MΩ | ||||
| 電源 | |||||||
| IDD | VDD の電源電流 | VA = 0V または 3.3V、VS = 0V | 17 | 21 | µA | ||
| TA = –40℃~+85℃ | 22 | µA | |||||
| TA = –40℃~+125℃ | 23 | µA | |||||
| ISS | VSS の電源電流 | VA = 0V または 3.3V、VS = 0V | 8 | 10 | µA | ||
| TA = –40℃~+85℃ | 11 | µA | |||||
| TA = –40℃~+125℃ | 12 | µA | |||||