JAJSFY5F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
ブレイク ビフォー メイク遅延は、TMUX6113スイッチの安全機能です。TMUX6113の ON スイッチは、OFF スイッチが接続を確立する前に、最初に接続を切断します。このブレイク (切断) とメイク (接続) の間の時間遅延を、ブレイク ビフォー メイク遅延と呼んでいます。図 8-4 に、ブレイク ビフォー メイク遅延(記号 tBBM)の測定に使用する設定を示します。
図 8-4 ブレイク ビフォー メイク遅延測定時の構成