JAJSGJ2D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力バイアス ピン電源電圧 | VCCI (GND 基準) | -0.3 | 20 | V |
| ドライバ バイアス電源 | VDDA-VSSA、VDDB-VSSB | -0.3 | 30 | V |
| 出力信号電圧 | OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準) | -0.3 | VDDA/B + 0.3 | V |
| OUTA (VSSA 基準)、OUTB (VSSB 基準)、200ns の過渡 | -2 | VDDA/B + 0.3 | V | |
| 入力信号電圧 | INA、INB、EN、DT (GND 基準) | -0.3 | VCCI + 0.3 | V |
| INA、INB 過渡 (50ns) | -5 | VCCI + 0.3 | V | |
| チャネル間内部絶縁電圧 | |VSSA-VSSB| (DWK パッケージ) | 1850 | V | |
| 接合部温度、TJ(2) | -40 | 150 | ℃ | |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |