JAJSGJ2D October 2018 – November 2024 UCC21530
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRISE | 出力立ち上がり時間、測定ポイント 20%~80% | COUT = 1.8nF | 6 | 16 | ns | |
| tFALL | 出力立ち下がり時間、測定ポイント 90%~10% | COUT = 1.8nF | 7 | 12 | ns | |
| tPWmin | 最小パルス幅 | 最小値未満で出力オフ、COUT = 0pF | 20 | ns | ||
| tPDHL | INx から OUTx の立ち下がりエッジまでの伝搬遅延 | 26 | 33 | 45 | ns | |
| tPDLH | INx から OUTx 立ち上がりエッジまでの伝搬遅延 | 26 | 33 | 45 | ns | |
| tPWD | パルス幅歪み |tPDLH - tPDHL| | 6 | ns | |||
| tDM | デュアル チャネル ドライバの伝搬遅延マッチング | 入力パルス幅 = 100ns、500kHz、TJ = -40℃~-10℃ |tPDLHA - tPDLHB|、|tPDHLA - tPDHLB| |
6.5 | ns | ||
| 入力パルス幅 = 100ns、500kHz、TJ = -10℃~+150℃ |tPDLHA - tPDLHB|、|tPDHLA - tPDHLB| |
5 | ns | ||||
| tVCCI+ から OUT まで | VCCI 電源オン遅延時間:UVLO の立ち上がりから OUTA、OUTB まで | INA または INB を VCCI に接続 | 50 | μs | ||
| tVDD+ から OUT まで | VDDA.VDDB 電源オン遅延時間:UVLO の立ち上がりから OUTA、OUTB まで | INA または INB を VCCI に接続 | 10 | μs | ||
| |CMH| | HIGH レベルの同相過渡耐性 (セクション 6.6 を参照) | GND 対 VSSA/B のスルーレート、INA と INB の両方を GND または VCCI に接続、VCM = 1500V | 125 | V/ns | ||
| |CML| | LOW レベルの同相過渡耐性 (セクション 6.6 を参照) | GND 対 VSSA/B のスルーレート、INA と INB の両方を GND または VCCI に接続、VCM = 1500V | 125 | V/ns | ||