JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レシーバ | ノイズ指数 (2) | 76~77GHz | 14 | dB | ||
| 77~81GHz | 15 | |||||
| 1dB 圧縮ポイント (帯域外 / 10kHz で規定) (1) | -8 | dBm | ||||
| 最大ゲイン | 48 | dB | ||||
| ゲイン範囲 | 24 | dB | ||||
| ゲイン ステップ サイズ | 2 | dB | ||||
| イメージ除去比 (IMRR) | 30 | dB | ||||
| IF 帯域幅 (3) | 10 | MHz | ||||
| ADC サンプリング レート (実数 / 複素数 2x) | 25 | Msps | ||||
| ADC サンプリング レート (複素数 1x) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC の分解能 | 12 | ビット | ||||
| 反射損失 (S11) | <-10 | dB | ||||
| ゲイン ミスマッチの変動 (温度範囲全体) | ±0.5 | dB | ||||
| 位相ミスマッチの変動 (温度範囲全体) | ±3 | ° | ||||
| 帯域内 IIP2 | RX ゲイン = 30dB IF = 1.5、2MHz (–12dBFS において) |
16 | dBm | |||
| 帯域外 IIP2 | RX ゲイン = 24dB IF = 10kHz (-10dBm において)、 1.9MHz (-30dBm において) |
24 | dBm | |||
| アイドル チャネル スプリアス | -90 | dBFS | ||||
| トランスミッタ | 出力電力 | 12 | dBm | |||
| 振幅ノイズ | -145 | dBc/Hz | ||||
| クロック サブシステム | 周波数範囲 | 76 | 81 | GHz | ||
| ランプ レート | 100 | MHz/µs | ||||
| 1MHz オフセットでの位相ノイズ | 76~77GHz | -95 | dBc/Hz | |||
| 77~81GHz | -93 | |||||
| 使用可能な HPF コーナー周波数 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175、235、350、700 | 350、700、1400、2800 |
図 7-1 に、設定されたレシーバ ゲインに対するノイズ指数と帯域内 P1dB パラメータのばらつきを示します。
図 7-1 ノイズ指数、帯域内 P1dB とレシーバ ゲインとの関係