JAJSHY4B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | tc(SCLK) | サイクル時間、sclk | 25 | ns | ||
| Q2 | tw(SCLKL) | パルス幅、sclk Low | 0.5*P – 3 (1) | ns | ||
| Q3 | tw(SCLKH) | パルス幅、sclk High | 0.5*P – 3 | ns | ||
| Q4 | td(CS-SCLK) | 遅延時間、sclk 立ち下がりエッジから cs アクティブ エッジまで | –M*P – 1 (2) | –M*P + 2.5 (2) | ns | |
| Q5 | td(SCLK-CS) | 遅延時間、sclk 立ち下がりエッジから cs 非アクティブ エッジまで | N*P – 1 (2) | N*P + 2.5 (2) | ns | |
| Q6 | td(SCLK-D1) | 遅延時間、sclk 立ち下がりエッジから d[0] 遷移まで | -3.5 | 7 | ns | |
| Q7 | tena(CS-D1LZ) | イネーブル時間、cs アクティブ エッジから d[0] 駆動 (ロー インピーダンス) まで | -P - 4 (2) | -P + 1 (2) | ns | |
| Q8 | tdis(CS-D1Z) | ディセーブル時間、cs アクティブ エッジから d[0] トライ ステート (ハイ インピーダンス) まで | -P - 4 (2) | -P + 1 (2) | ns | |
| Q9 | td(SCLK-D1) | 遅延時間、最初の sclk 立ち下がりエッジから最初の d[1] 遷移まで (PHA = 0 の場合のみ) | -3.5 - P (2) | 7 - P (2) | ns | |
図 7-14 QSPI 読み出し (クロック モード 0)
図 7-15 QSPI 書き込み (クロック モード 0)