JAJSI95 December   2019 TL16C750E

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     ブロック図
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要 (続き)
  6. 6 Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. 7 Specifications
    1. Table 1. Absolute Maximum Ratings
    2. 7.1      ESD Ratings
    3. Table 2. Recommended Operating Conditions
    4. Table 3. Thermal Information
    5. Table 4. Electrical Characteristics
    6. Table 5. Timing Requirements
    7. 7.2      Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagrams
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1  UART Modes
      2. 9.3.2  Trigger Levels
      3. 9.3.3  Hardware Flow Control
      4. 9.3.4  Auto-RTS
      5. 9.3.5  Auto-CTS
      6. 9.3.6  Software Flow Control
      7. 9.3.7  Software Flow Control Example
      8. 9.3.8  Reset
      9. 9.3.9  Interrupts
      10. 9.3.10 Interrupt Mode Operation
      11. 9.3.11 Polled Mode Operation
      12. 9.3.12 Break and Timeout Conditions
      13. 9.3.13 Programmable Baud Rate Generator with Fractional Divisor
      14. 9.3.14 Fractional Divisor
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Device Interface Mode
        1. 9.4.1.1 IOR Used (MODE = VCC)
        2. 9.4.1.2 IOR Unused (MODE = GND)
      2. 9.4.2 DMA Signaling
        1. 9.4.2.1 Single DMA Transfers (DMA Mode 0 or FIFO Disable)
        2. 9.4.2.2 Block DMA Transfers (DMA Mode 1)
      3. 9.4.3 Sleep Mode
    5. 9.5 Register Maps
      1. 9.5.1  Registers Operations
      2. 9.5.2  Receiver Holding Register (RHR)
      3. 9.5.3  Transmit Holding Register (THR)
      4. 9.5.4  FIFO Control Register (FCR)
      5. 9.5.5  Line Control Register (LCR)
      6. 9.5.6  Line Status Register (LSR)
      7. 9.5.7  Modem Control Register (MCR)
      8. 9.5.8  Modem Status Register (MSR)
      9. 9.5.9  Interrupt Enable Register (IER)
      10. 9.5.10 Interrupt Identification Register (IIR)
      11. 9.5.11 Enhanced Feature Register (EFR)
      12. 9.5.12 Divisor Latches (DLL, DLH, DLF)
      13. 9.5.13 Transmission Control Register (TCR)
      14. 9.5.14 Trigger Level Register (TLR)
      15. 9.5.15 FIFO Ready Register
      16. 9.5.16 Alternate Function Register (AFR)
      17. 9.5.17 RS-485 Mode
      18. 9.5.18 IrDA Overview
      19. 9.5.19 IrDA Encoder Function
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Set the desired baud rate
        2. 10.2.2.2 Reset the fifos
        3. 10.2.2.3 Sending data on the bus
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Examples
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TL16C750E は、128 バイトの FIFO、分数ボーレート機能、自動ハードウェア / ソフトウェア・フロー制御機能を備え最高 6Mbps のデータ・レートで動作するシングル UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) です。このデバイスは、分数ボーレート、伝送文字制御レジスタ (TCR) などの拡張機能を備えています。TCR は、ハードウェア / ソフトウェア・フロー制御中に CPU の介在なしに自動的に伝送を開始または停止するための受信 FIFO のスレッショルド・レベルを保存します。

FIFO RDY レジスタを使用すると、ソフトウェアで TXRDY または RXRDY のステータスを取得できるため、追加の GPIO の使用数を節約できます。内蔵のステータス・レジスタにより、エラーの表示、動作ステータスの取得、モデム・インターフェイスの制御が可能です。システム割り込みは、ユーザーの要件に応じてカスタマイズできます。内部ループバック機能を使用して、オンボード診断が可能です。TL16C750E は UART 機能を内蔵しており、その UART は独自のレジスタ・セットと FIFO を備えています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TL16C750E TQFP (48) 7.00mm×7.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

TL16C750E block_diagram.gif