JAJSIA8AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  熱に関する情報:LMx93x、LM2903x
    4. 5.4  ESD 定格
    5. 5.5  電気的特性 LM393B
    6. 5.6  電気的特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B および LM2903B のスイッチング特性
    8. 5.8  LM193、LM293、LM393 の電気的特性 (接尾辞 A なし)
    9. 5.9  LM293A および LM393A の電気的特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V、LM2903AV の電気的特性
    11. 5.11 スイッチング特性:LM193、LM239、LM393、LM2903、すべて「A」および「V」バージョン
    12. 5.12 代表的特性、LMx93x および LM2903x
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧の比較
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力電圧範囲
        2. 7.2.2.2 最小オーバードライブ電圧
        3. 7.2.2.3 出力および駆動電流
        4. 7.2.2.4 応答時間
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 7.2.5 レイアウト
        1. 7.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.2.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

LM193、LM293、LM393 の電気的特性 (接尾辞 A なし)

指定された自由空気温度で、VCC = 5V (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件TA(1)LM193LM293
LM393
単位
最小値標準値最大値最小値標準値最大値
VIO入力オフセット電圧VCC = 5V~30V、
VIC = VICR 最小値、
VO = 1.4V
25°C2525mV
フルレンジ99
IIO入力オフセット電流VO = 1.4V25°C325550nA
フルレンジ100250
IIB入力バイアス電流VO = 1.4V25°C-25-100-25-250nA
フルレンジ-300-400
VICR同相入力電圧範囲(2)25°C0~
VCC - 1.5
0~
VCC - 1.5
V
フルレンジ0~
VCC - 2
0~
VCC - 2
AVD大信号の差動電圧増幅VCC = 15V、
VO = 1.4V~11.4V、
RL ≧ 15kΩ を VCC に接続
25°C5020050200V/mV
IOHHigh レベル出力電流VOH = 5VVID = 1V25°C0.10.150nA
VOH = 30VVID = 1Vフルレンジ11µA
VOLLow レベル出力電圧IOL = 4mAVID = -1V25°C150400130400mV
フルレンジ700700
IOLLow レベル出力電流VOL = 1.5V、VID = -1V25°C66mA
ICC電源電流RL = ∞VCC = 5 V25°C0.810.451mA
VCC = 30 Vフルレンジ2.50.552.5
LM193 のフルレンジ (最小値または最大値) は -55℃~125℃、LM293 は -25℃~85℃、LM393 は 0℃~70℃です。特に記述のない限り、すべての特性はゼロ同相入力電圧で測定されます。
いずれかの入力の電圧が 0.3V を超えて負になることはできません。この値を超えた場合、出力が不正確になり、入力電流が過剰に流れる可能性があります。同相電圧範囲の上限は、VCC - 2V に制限されます。ただし、入力の片方のみが有効な同相範囲内にあれば十分です。もう片方の入力は最大 VCC レベルまで上昇でき、コンパレータは正しい出力状態を維持します。どちらか、または両方の入力が最大 VCC レベルに達しても、デバイスは損傷しません。