JAJSIA8AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  熱に関する情報:LMx93x、LM2903x
    4. 5.4  ESD 定格
    5. 5.5  電気的特性 LM393B
    6. 5.6  電気的特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B および LM2903B のスイッチング特性
    8. 5.8  LM193、LM293、LM393 の電気的特性 (接尾辞 A なし)
    9. 5.9  LM293A および LM393A の電気的特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V、LM2903AV の電気的特性
    11. 5.11 スイッチング特性:LM193、LM239、LM393、LM2903、すべて「A」および「V」バージョン
    12. 5.12 代表的特性、LMx93x および LM2903x
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧の比較
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力電圧範囲
        2. 7.2.2.2 最小オーバードライブ電圧
        3. 7.2.2.3 出力および駆動電流
        4. 7.2.2.4 応答時間
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 7.2.5 レイアウト
        1. 7.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.2.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

LM393B および LM2903B デバイスは、業界標準の LM393 および LM2903 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM393B および LM2903B は、LM293、LM393 および LM2903 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。

製品情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AV SOIC (8) 4.90 mm × 3.91mm
LM393B、LM2903B、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903 VSSOP (8) 3.00mm × 3.00 mm
LM293、LM393、LM393A、LM2903 PDIP (8) 9.81mm × 6.35mm
LM393、LM393A、LM2903 SO (8) 6.20 mm × 5.30mm
LM393B、LM2903B、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AV TSSOP (8) 3.00 mm × 4.40mm
LM393B、LM2903B SOT-23 (8) 2.90 mm × 1.60mm
LM393B、LM2903B WSON (8) 2.00mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
ファミリ比較表
仕様 LM393B LM2903B LM393
LM393A
LM2903 LM2903V
LM2903AV
LM193 LM293
LM293A
単位
電源電圧 2~36 2~36 2~30 2~30 2~32 2~30 2~30 V
総電源電流
(5V~36V、最大値)
0.6~0.8 0.6~0.8 1~2.5 1~2.5 1~2.5 1~2.5 1~2.5 mA
温度範囲 -40~85 -40~125 0~70 -40~125 -40~125 -55~125 -25~85 ℃
静電気放電 (HBM) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 V
オフセット電圧
(全温度範囲での最大値)
±4 ±4 ±9
±4
±15 ±15
±4
±9 ±9
±4
mV
入力バイアス電流 (標準値 / 最大値) 3.5 / 25 3.5 / 25 25 / 250 25 / 250 25 / 250 25 / 100 25 / 250 nA
応答時間 (標準値) 1 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 µsec