JAJSIA8AH October   1979  – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  熱に関する情報:LMx93x、LM2903x
    4. 5.4  ESD 定格
    5. 5.5  電気的特性 LM393B
    6. 5.6  電気的特性 LM2903B
    7. 5.7  LM393B および LM2903B のスイッチング特性
    8. 5.8  LM193、LM293、LM393 の電気的特性 (接尾辞 A なし)
    9. 5.9  LM293A および LM393A の電気的特性
    10. 5.10 LM2903、LM2903V、LM2903AV の電気的特性
    11. 5.11 スイッチング特性:LM193、LM239、LM393、LM2903、すべて「A」および「V」バージョン
    12. 5.12 代表的特性、LMx93x および LM2903x
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧の比較
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力電圧範囲
        2. 7.2.2.2 最小オーバードライブ電圧
        3. 7.2.2.3 出力および駆動電流
        4. 7.2.2.4 応答時間
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 7.2.5 レイアウト
        1. 7.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.2.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 新しい LM393B および LM2903B
  • B バージョンの仕様を改善
    • 最大定格:最大 38V
    • ESD 定格 (HBM):2kV
    • 低入力オフセット:0.37mV
    • 低い入力バイアス電流:3.5nA
    • 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
    • 1µsec の短い応答時間
    • 拡張温度範囲 (LM393B)
    • 超小型の 2 x 2mm WSON パッケージで提供
  • B バージョンは、LM293、LM393、LM2903 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
  • 同相入力電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力