JAJSIA8AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = 5V、RPULLUP = 5.1k、CL = 15pF、VCM = 0V、VUNDERDRIVE = 100mV、VOVERDRIVE = 100mV (特に記述のない限り)。
図 5-3 合計電源電流と入力電圧との関係、3.3V
図 5-5 合計電源電流と入力電圧との関係、12V
図 5-7 入力オフセット電圧と温度との関係、3V
図 5-9 入力オフセット電圧と温度との関係、12V
図 5-11 -40℃での入力オフセット電圧と電源電圧との関係
図 5-13 85℃での入力オフセット電圧と電源電圧との関係
図 5-15 入力バイアス電流と電源電圧との関係
図 5-17 入力バイアス電流と入力電圧との関係、12V
図 5-19 出力 Low 電圧と出力シンク電流の関係、3V
図 5-21 出力 Low 電圧と出力シンク電流の関係、12V
図 5-23 出力 High リーク電流と温度との関係、5V
図 5-25 High から Low までの伝搬遅延と入力オーバードライブ電圧との関係、5V
図 5-27 High から Low までの伝搬遅延と入力オーバードライブ電圧との関係、12V
図 5-29 High から Low までの伝搬遅延と入力オーバードライブ電圧との関係、36V
図 5-31 各種オーバードライブの応答時間、High から Low への遷移
図 5-2 合計電源電流と入力電圧との関係、3V
図 5-4 合計電源電流と入力電圧との関係、5V
図 5-6 合計電源電流と入力電圧との関係、36V
図 5-8 入力オフセット電圧と温度との関係、5V
図 5-10 入力オフセット電圧と温度との関係、36V
図 5-12 25℃での入力オフセット電圧と電源電圧との関係
図 5-14 125℃での入力オフセット電圧と電源電圧との関係
図 5-16 入力バイアス電流と入力電圧との関係、5V
図 5-18 入力バイアス電流と入力電圧との関係、36V
図 5-20 出力 Low 電圧と出力シンク電流の関係、5V
図 5-22 出力 Low 電圧と出力シンク電流との関係、36V
図 5-24 出力 High リーク電流と温度との関係、36V
図 5-26 Low から High までの伝搬遅延と入力オーバードライブ電圧との関係、5V
図 5-28 Low から High までの伝搬遅延と入力オーバードライブ電圧との関係、12V
図 5-30 Low から High までの伝搬遅延と入力オーバードライブ電圧との関係、36V
図 5-32 各種オーバードライブの応答時間、Low から High への遷移