JAJSIA8AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO | 入力オフセット電圧 | VS = 5~36V | -2.5 | ±0.37 | 2.5 | mV | |
| VS = 5~36V、TA = -40℃~+85℃ | -4 | 4 | |||||
| 入力オフセット電圧、DGK パッケージのみ | VS = 5~36V | -3.5 | ±0.37 | 3.5 | |||
| VS = 5~36V、TA = -40℃~+85℃ | -5 | 5 | |||||
| IB | 入力バイアス電流 | -3.5 | -25 | nA | |||
| TA = -40℃~+85℃ | -50 | nA | |||||
| IOS | 入力オフセット電流 | -10 | ±0.5 | 10 | nA | ||
| TA = -40℃~+85℃ | -25 | 25 | nA | ||||
| VCM | 同相範囲(1) | VS = 3~36V | (V-) | (V+) – 1.5 | V | ||
| VS = 3~36V、TA = -40℃~+85℃ | (V-) | (V+) – 2.0 | V | ||||
| AVD | 大信号差動電圧増幅 | VS = 15V、VO = 1.4V~11.4V、 RL ≧ 15k を (V+) に接続 |
50 | 200 | V/mV | ||
| VOL | Low レベル出力電圧 {(V-) からのスイング} | ISINK ≦ 4mA、VID = -1V | 110 | 400 | mV | ||
| ISINK ≦ 4mA、VID = -1V TA = -–40℃~+85℃ |
550 | mV | |||||
| IOH-LKG | High レベルの出力リーク電流 | (V+) = VO = 5V、VID = 1V | 0.1 | 20 | nA | ||
| (V+) = VO = 36V、VID = 1V | 0.3 | 50 | nA | ||||
| IOL | Low レベル出力電流 | VOL = 1.5V、VID = -1V、VS = 5V | 6 | 21 | mA | ||
| IQ | 静止電流 (すべてのコンパレータ) | VS = 5V、無負荷 | 400 | 600 | µA | ||
| VS = 36V、無負荷、TA = -40℃~+85℃ | 550 | 800 | µA | ||||