JAJSJ14A August 2020 – May 2026 TPS25980
PRODUCTION DATA
TPS25980x デバイスは、2.7V ≤ VIN ≤ 24V の電源電圧範囲向けに設計されています。入力電源がデバイスから数インチ以上離れている場合、TI は 0.1μF を超える入力セラミック バイパス コンデンサを使用することを推奨しています。過電流および短絡状態での電圧ドループを防止するため、電源の定格は設定された電流制限値よりも高く設定する必要があります。