JAJSJ21A May 2020 – January 2026 PCMD3180
PRODUCTION DATA
デバイスのレコード チャネルには、広いダイナミック レンジと、デルタ マイクからのオーバーサンプリング PDM データを処理するための内蔵デジタル デシメーション フィルタが含まれており、FSYNC レートと同じナイキスト サンプリング レートでデジタル データを生成できます。デシメーション フィルタは、対象アプリケーションに必要な周波数応答、群遅延、位相直線性に応じて、3 つの異なるタイプから選択できます。デシメーション フィルタ オプションの選択は、DECI_FILT、P0_R107_D[5:4] レジスタ ビットの設定によって行うことができます。記録チャネルのデシメーション フィルタ モード選択の構成レジスタ設定を、表 6-18 に示します。
| P0_R107_D[5:4]:DECI_FILT[1:0] | デシメーション フィルタ モードの選択 |
|---|---|
| 00 (デフォルト) | デシメーションには線形位相フィルタが使用されます |
| 01 | デシメーションに低レイテンシ フィルタを使用します |
| 10 | 超低レイテンシのフィルタを使用して、デシメーションを実施します |
| 11 | 予約済み(この設定は使用しないでください) |