JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
電子機器がますます小型化するにつれて、アニメーションと表示のためにより多くの LED を使う必要性が高まっており、小さなソリューション・サイズでユーザー体験を向上させる高性能 LED マトリクス・ドライバが求められています。
LP586x デバイスは高性能 LED マトリクス・ドライバのファミリです。本デバイスは N × 18 の LED ドットまたは N × 6 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 1/2/4/6/8/11) のスイッチング MOSFET を備えた 18 の定電流シンクを内蔵しています。LP5860 は、最大 198 の LED ドットまたは 66 の RGB LED のための 11 の MOSFET を内蔵しています。
LP5860 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが滑らかで可聴ノイズが発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット・グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御を同時に実現することもできます。
LP5860 デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト・キャンセル回路を内蔵しています。LP5860 は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5860 では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| LP5860 | VQFN (40) | 5mm × 5mm |