JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 改訂履歴
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LP5860 LP5860 RKP パッケージ 40 ピン VQFN (露出サーマル パッド付き) 上面図図 6-1 LP5860 RKP パッケージ 40 ピン VQFN (露出サーマル パッド付き) 上面図
表 6-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
番号 名称
1 CS0 O 電流シンク 0。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
2 CS1 O 電流シンク 1。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
3 CS2 O 電流シンク 2。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
4 CS3 O 電流シンク 3。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
5 CS4 O 電流シンク 4。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
6 CS5 O 電流シンク 5。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
7 CS6 O 電流シンク 6。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
8 CS7 O 電流シンク 7。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
9 CS8 O 電流シンク 8。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
10 SW0 O スキャン ライン 0 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
11 SW1 O スキャン ライン 1 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
12 SW2 O スキャン ライン 2 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
13 SW3 O スキャン ライン 3 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
14 SW4 O スキャン ライン 4 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
15 SW5 O スキャン ライン 5 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
16 VLED 電源 ハイサイド スイッチの電源入力。
17 SW6 O スキャン ライン 6 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
18 SW7 O スキャン ライン 7 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
19 SW8 O スキャン ライン 8 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
20 SW9 O スキャン ライン 9 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
21 SW10 O スキャン ライン 10 のハイサイド PMOS スイッチ出力。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
22 CS9 O 電流シンク 9。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
23 CS10 O 電流シンク 10。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
24 CS11 O 電流シンク 11。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
25 CS12 O 電流シンク 12。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
26 CS13 O 電流シンク 13。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
27 CS14 O 電流シンク 14。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
28 CS15 O 電流シンク 15。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
29 CS16 O 電流シンク 16。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
30 CS17 O 電流シンク 17。このピンを使用しない場合、フローティングのままにする必要があります。
31 AGND グランド アナログ グランド。露出サーマル パッドと共通グランド プレーンに接続する必要があります。
32 VCAP O 内部 LDO 出力。このピンと GND との間に 1μF のコンデンサを接続する必要があります。そのコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置します。
33 IFS I インターフェイス タイプの選択。IFS を Low にすると、I2C が選択されます。IFS を High にすると、SPI が選択されます。VIO ピンと RBOOT ピンとの間に抵抗を接続する必要があります。
34 VSYNC I ディスプレイ モード 2 およびモード 3 の外部同期信号。
35 SCL_SCLK I I2C クロック入力または SPI クロック入力。I2C として構成する場合、VIO にプルアップします。
36 SDA_MOSI I/O I2C データ入力または SPI リーダー出力フォロワー入力。I2C として構成する場合、VIO にプルアップします。
37 ADDR0_MISO I/O I2C アドレス選択 0 または SPI リーダー入力フォロワー出力。
38 ADDR1_SS I I2C アドレス選択 1 または SPI フォロワー選択。
39 VIO_EN 電源、I デジタル回路とチップ イネーブルの電源。1nF のコンデンサを、このピンとグランドとの間に、本デバイスにできるだけ近付けて配置する必要があります。
40 VCC 電源 デバイスの電源。1μF のコンデンサを、このピンとグランドとの間に、本デバイスにできるだけ近付けて配置する必要があります。
露出したサーマル パッド GND グランド AGND と共通グランド プレーンに接続する必要があります。