JAJSJD7E February   2022  – December 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  外部 CLK SYNC (MODE/SYNC 付き)
        1. 7.3.2.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      3. 7.3.3  パワー グッド出力動作
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC、VOUT / FB 入力
      5. 7.3.5  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      6. 7.3.6  出力電圧の選択
      7. 7.3.7  スペクトラム拡散
      8. 7.3.8  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.8.1 ドロップアウトからの回復
      9. 7.3.9  電流制限と短絡
      10. 7.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 7.3.11 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード - 軽負荷動作時
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載 同期整流降圧レギュレータ、2.2MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  スイッチング周波数の選択
          2. 8.2.1.2.2  出力電圧の設定
            1. 8.2.1.2.2.1 可変出力用 VOUT / FB
          3. 8.2.1.2.3  インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4  出力コンデンサの選択
          5. 8.2.1.2.5  入力コンデンサの選択
          6. 8.2.1.2.6  CBOOT
          7. 8.2.1.2.7  VCC
          8. 8.2.1.2.8  CFF の選択
          9. 8.2.1.2.9  外部 UVLO
          10. 8.2.1.2.10 最大周囲温度
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流降圧レギュレータ、400kHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

LMQ664x0-Q1 降圧 DC/DC コンバータは、高い DC 電圧を低い DC 電圧に変換するために使われることが一般的です。LMQ66430-Q1 は 3A の最大出力電流をサポートし、LMQ66420-Q1 と LMQ66410-Q1 はそれぞれ 2A と 1A の最大出力電流をサポートしています。LMQ66430-Q1 の部品を選択する際には、次の設計手順を使用します。また、この設計手順は、最大出力電流を 2A または 1A に制限することにより、それぞれ LMQ66420-Q1 または LMQ66410-Q1 のコンポーネントを選択するために使用できます。

注:

以下のアプリケーション情報に記載されているすべての容量値は、特に記述のない限り実効値を指しています。実効値は、定格値や銘板値ではなく、DC バイアスおよび温度における実際の容量として定義されます。X7R 以上の誘電体を使用した、高品質で低 ESR のセラミック コンデンサを全体にわたって使用してください。値の大きいセラミック コンデンサは、すべて、通常の許容誤差と温度効果に加えて、電圧係数が大きくなります。DC バイアスを印加すると、静電容量は大幅に低下します。この点については、ケース サイズが大きく、より高い電圧定格のものが望ましいです。これらの影響を軽減するために、複数のコンデンサを並列に使用すれば、最小実効静電容量を必要な値まで大きくすることができます。この対策により、個別のコンデンサの RMS 電流要件も緩和されます。実効静電容量の最小値を確実に実現するために、コンデンサ バンクのバイアスおよび温度変動を慎重に検討する必要があります。