JAJSJD7E February 2022 – December 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
LMQ664x0-Q1 ファミリのデバイスでは、スペクトラム拡散は工場オプションです。どの部品でスペクトラム拡散が利用できるかどうかを確認するには、セクション 4 を参照してください。
スペクトラム拡散は、固定周波数で動作する部品よりも広範囲の周波数帯域にピークを拡散することにより、特定の周波数によるピーク放射に対する影響を低減します。LMQ664x0-Q1は、スイッチング周波数の最初のいくつかの高調波からの低周波伝導放射を低減するように設計された変調パターンを実装しています。このパターンは、FM帯域に落ちる可能性があり、フィルタ処理が難しい高調波を低減させるのにも役立ちます。これらの高調波はしばしば、スイッチ ノードとインダクタの周囲の電界によって環境と結合します。LMQ664x0-Q1 は周波数拡散を採用しており、FM および TV 帯域全体にエネルギーをスムーズに拡散できます。このデバイスには、デュアル ランダム スペクトラム拡散(DRSS)機能が実装されています。DRSSは、三角波の周波数拡散パターンと疑似ランダム周波数ホッピングを組み合わせたものです。これらの組み合わせにより、スペクトラム拡散は、次のとおりエネルギー拡散に非常に効果的です:
DRSSの利点は、基本周波数偏差が小さく、高域の周波数で等価高調波減衰が得られることです。これにより、変調周波数で生じる入力電流と出力電圧リップルの量が低減されます。また、LMQ664x0-Q1では、ユーザーがスペクトラム拡散変調パターンに起因する出力電圧リップルをさらに低減できます。
スペクトラム拡散は、本デバイスのクロックが本来の周波数で自走している間に限り利用できます。以下のいずれかの条件がスペクトラム拡散に優先する場合、スペクトラム拡散はオフになります: